Pievienot garantiju
Produkts ir pievienots grozam
088X0026 ir pievienots grozam
Lūdzu, izvēlieties zemāk esošajā sarakstā garantiju, lai to piemērotu savam pārveidotājam. Atcerieties, ka varat atlasīt tikai vienu garantiju, un, ja jums ir vairāki pārveidotāji, katram pārveidotājam tiks pievienota viena un tā pati garantija. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pēc garantijas pievienošanas nevarēsiet mainīt piedziņu skaitu.
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
FHcaurules, Veidgabali, Skrūves savienojums, 3/4, 20 mm, 20 mm, 0 mm
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


FHcaurules, Veidgabali, Skrūves savienojums, 3/4, 20 mm, 20 mm, 0 mm
088X0026
VVS: 2029109
Skrūvju savienotājuzmava 3/4" x 20 x 2.25 mm
Daudzuma izcenojumi
Sasniedziet izmaksu ietaupījumus, iegādājoties apjomu
Daudzums | Units of measure | Cena |
---|