Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
RMT room thermostats are suitable for the control of heating, ventilation and air conditioning systems. The range includes models for use in 24V systems - types RMT 24 and RMT 24T, plus models for use in 220/240V systems - types RMT 230 and RMT 230T.
Atrasti 4 produkti
RMT-230T R.TH., Mechanical Dial Thermostat
RMT230T, elektromehāniskais telpas termostats ar akseleratoru, termometru un nakts režīmu 230V sistēma ar SPDT kontaktu
RMT-24 R.THERM., Mechanical Dial Thermostat
RMT24, elektromehāniskais telpas termostats ar akseleratoru, lietošanai 240V sistēmā ar SPDT tipa kontaktu
RMT-24 T.THERM., Mechanical Dial Thermostat
RMT24T, elektromehāniskais telpas termostats ar akseleratoru, termometru un nakts režīmu 24V sistēma ar SPDT kontaktu