RMT-24 R.THERM., Mechanical Dial Thermostat

087N1196

VVS: 4364202

RMT24, elektromehāniskais telpas termostats ar akseleratoru, lietošanai 240V sistēmā ar SPDT tipa kontaktu

Produkta informācija

Bruto svars 0.142 Kilogram
Neto svars 0.137 Kilogram
Volume 0.325 Liter
EAN 5702420019024

 

Akselerators
Augstums [mm] 80 mm
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva 24 V
Category name Mechanical Dial Thermostat
Description RMT24, elektromehāniskais telpas termostats ar akseleratoru, lietošanai 240V sistēmā ar SPDT tipa kontaktu
Dziļums [mm] 40 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Garantija [gadi] 2
Iebūvēts termometrs
In scope of WEEE Yes
Izstrādājuma apraksts RMT-24 R.THERM.
Izstrādājumu grupa Electro mechanical room thermostat
Izvades releja jauda, indukcijas [A] 4 A
Izvades releja jauda, rezistīva [A] 10 A
Label product Yes
Nakts periods
Platums [mm] 80 mm
Pārslēgšanas diferenciālis [°C] [Max] 1 °C
REACH kandidātu saraksta vielas No
Temperatūra [°C] [Max] 30 °C
Temperatūra [°C] [Min] 8 °C
Tips RMT24
Viela A

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality