RMT-230T R.TH., Mechanical Dial Thermostat

087N1125

VVS: 4364203

RMT230T, elektromehāniskais telpas termostats ar akseleratoru, termometru un nakts režīmu 230V sistēma ar SPDT kontaktu

Produkta informācija

Bruto svars 0.15 Kilogram
Neto svars 0.148 Kilogram
Volume 0.372 Liter
EAN 5702420019031

 

Akselerators
Augstums [mm] 80 mm
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva 230 V
Category name Mechanical Dial Thermostat
Description RMT230T, elektromehāniskais telpas termostats ar akseleratoru, termometru un nakts režīmu 230V sistēma ar SPDT kontaktu
Dziļums [mm] 40 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Garantija [gadi] 2
Iebūvēts termometrs
In scope of WEEE Yes
Izstrādājuma apraksts RMT-230T R.TH.
Izstrādājumu grupa Electro mechanical room thermostat
Izvades releja jauda, indukcijas [A] 4 A
Izvades releja jauda, rezistīva [A] 10 A
Label product Yes
Nakts periods
Platums [mm] 80 mm
Pārslēgšanas diferenciālis [°C] [Max] 1 °C
REACH kandidātu saraksta vielas No
Temperatūra [°C] [Max] 30 °C
Temperatūra [°C] [Min] 8 °C
Tips RMT230
Viela A

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality