RMT 230

087N1110

RMT230, Elektromehāniskais telpas termostats 230V sistēma ar SPDT tipa kontaktu

Produkta informācija

Bruto svars 0.138 Kilogram
Neto svars 0.134 Kilogram
Volume 0.356 Liter
EAN 5702420019185

 

Akselerators
Augstums [mm] 80 mm
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva 230 V
Category name Mechanical Dial Thermostat
Description RMT230, Elektromehāniskais telpas termostats 230V sistēma ar SPDT tipa kontaktu
Dziļums [mm] 40 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Garantija [gadi] 2
Iebūvēts termometrs
In scope of WEEE Yes
Izstrādājuma apraksts RMT 230
Izstrādājumu grupa Electro mechanical room thermostat
Izvades releja jauda, indukcijas [A] 4 A
Izvades releja jauda, rezistīva [A] 10 A
Label product Yes
Nakts periods
Platums [mm] 80 mm
Pārslēgšanas diferenciālis [°C] [Max] 1 °C
REACH kandidātu saraksta vielas No
Temperatūra [°C] [Max] 30 °C
Temperatūra [°C] [Min] 8 °C
Tips RMT230
Viela A

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality