Rādīt vairāk
NRV / NRVH

Atrasti 65 produkti

020-0127

Pretvārsts, NRVH 35s, Maks. Maks. spiediens [bar]: 46

ieplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Ieplūdes izmērs [mm]: 35, Izplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Izplūdes izmērs [mm]: 35.00, Virziens: Leņķa caurule, Iepakojuma formāts: Industriālā pakete

020-0129

Pretvārsts, NRVH 22s, Maks. Maks. spiediens [bar]: 46

ieplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Ieplūdes izmērs [mm]: 22, Izplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Izplūdes izmērs [mm]: 22.00, Virziens: Leņķa caurule, Iepakojuma formāts: Industriālā pakete

020-0131

Pretvārsts, NRVH 28s, Maks. Maks. spiediens [bar]: 46

ieplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Ieplūdes izmērs [mm]: 28, Izplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Izplūdes izmērs [mm]: 28.00, Virziens: Leņķa caurule, Iepakojuma formāts: Industriālā pakete

020-0138

Pretvārsts, NRV 6, Maks. Maks. spiediens [bar]: 46

ieplūdes savienojuma tips: NOPLŪDE, Ieplūdes izmērs [mm]: 6, Izplūdes savienojuma tips: NOPLŪDE, Izplūdes izmērs [mm]: 6.00, Virziens: Taisnvirziena, Iepakojuma formāts: Industriālā pakete

020-1020

Pretvārsts, NRV 22s, Maks. Maks. spiediens [bar]: 46

ieplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Ieplūdes izmērs [mm]: 22, Izplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Izplūdes izmērs [mm]: 22.00, Virziens: Leņķa caurule, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti

020-1021

Pretvārsts, NRV 28s, Maks. Maks. spiediens [bar]: 46

ieplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Izplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Virziens: Leņķa caurule, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti

020-1025

Pretvārsts, NRV 28s, Maks. Maks. spiediens [bar]: 46

ieplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Ieplūdes izmērs [mm]: 28, Izplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Izplūdes izmērs [mm]: 28.00, Virziens: Leņķa caurule, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti

020-1026

Pretvārsts, NRV 35s, Maks. Maks. spiediens [bar]: 46

ieplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Ieplūdes izmērs [mm]: 35, Izplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Izplūdes izmērs [mm]: 35.00, Virziens: Leņķa caurule, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti

020-1027

Pretvārsts, NRV 35s, Maks. Maks. spiediens [bar]: 46

ieplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Ieplūdes izmērs [mm]: 42, Izplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Izplūdes izmērs [mm]: 42.00, Virziens: Leņķa caurule, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti

020-1029

Pretvārsts, NRVH 28s, Maks. Maks. spiediens [bar]: 46

ieplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Izplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Virziens: Leņķa caurule, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti

Skatīt: