70-AC1L00052W02A120BM25-00058495

135N1949

VACON0020-1L-0005-2+EMC2+QPES

Frequency Converter
VACON0020-1L-0005-2+EMC2+QPESMI02-0005-2+IP20+EMC2
Vacon 020
1-vaiheinen AC-tulo, 208–240 VAC
5 ampeeria, IP20, EMC 2 -luokka
Ei jarrua, 50 Hz, MI02
Other options according to Model code

Mallikoodi: VACON0020-1L-0005-2+EMC2+QPES

Tuotetiedot

Bruttopaino 1.7 kg
Nettopaino 0.7 kg
Volume 0 l
EAN 5710108181277

Vacon 0010/20

Tuotenäkymä (vaihda) GLBL Globaali (vakio)
Tuoteryhmä VACON Vacon
Tuotevalikoima 0020 Vacon 020
Segmentti NONE Vacon 10/20
Räätälöity +BM25 Vacon0020-tuote
Alueellinen -R00 Kansainvälinen
Tulo -1L 1-vaiheinen AC-tulo
Jännite -2 208–240 VAC
Virta -0005 5 ampeeria
VIRRAN KUVAUS 4,8 AMP
API-valinta +SM20 API Vacon0020:een
E-paikan lisäkortti +SE00 Ei lisäkortt
Asennus -DM Taajuusmuuttajamoduuli
Kotelointi +IP20 IP20
EMC-taso +EMC2 EMC 2 -luokka
Koteloinnin varuste A +QPES Suojamaa-asennuslevy
Koteloinnin varuste B +Q000 Ei lisäoptiota
Dokumentointikieli +DLUK englanti
Dokumentaatiotaso +DQCK Pikaopas
Tarran kieli +LLUK englanti
Ohjelmistopaketti +F0107 Vacon 20 -ohjelmistopaketti
Sovellus +A0000 Ei erikoissovellusta
Jarru +DBNO Ei jarrua
Näyttöyksiköt +LSSI Metriset mittayksiköt
50/60 Hz:n asetus +LS50 50 Hz
Parametriasetukset +L0000 Ei parametriasetusta
Kuljetuspakkaus +GSCB Pahvilaatikko kuljetuspakk.
UL-hyväksyntä +GAUL UL-hyväksyntä
CE-hyväksyntä +GACE CE-hyväksyntä
C-tick-hyväksyntä +GACT C-Tick-hyväksyntä
KC-hyväksyntä +GAKC KC-hyväksyntä
Vakiotakuu +WT01 12/18 kuukautta
Kehyskoko MI02 MI02
Tyyppikoodi osa 1 70-AC1L00052W02A120BM25
Tyyppikoodi osa 2 -00058495
Mallikoodi01 VACON0020-1L-0005-2
Mallikoodi03 +EMC2+QPES
Tuoteluettelo GLBL Globaali (vakio)
Salestext MI02-0005-2+IP20+EMC2
Laskettu nettopaino (kg) 0.88
Laskettu bruttopaino (kg) 1.16
M. tehon suuri ylikuorma [kW] 1.1
Mitat LxKxS [mm] 90 X 195 X 102
Jatkuva virta (NO) [A] 4.8
Laitos tilausriviltä C302
Myyjä ERR01 Ei voi määrittää myyjää
Suositeltava tehdas ERR01 Ei voi määrittää myyjää
Help Counter 1
ETULIITE OSANA VARASTOKOODIA 70- VXS020:N ETULIITE
VXS020:N RUNKOTYYPPI A Runkotyyppi A
Tarkista, että valmis OK
ECCN US 3A999.a
ECCN EU Y901

Varaosat

 Valitse tarkennukset

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality