Määritä tuote

VACON® 20 Compact AC Drives

Tee uuden tuotteen perusvalinnat

Yleistä
Vaaditaan
(VACON) Vacon
(0020) Vacon 020
(NONE) Vacon 10/20
(+BM25) Vacon0020-tuote
(-R00) Kansainvälinen
(-1L) 1-vaiheinen AC-tulo
(-2) 208–240 VAC
(4,8 AMP) 4,8 AMP
(+SM20) API Vacon0020:een
(+IP20) IP20
(+QPES) Suojamaa-asennuslevy
(+Q000) Ei lisäoptiota
(+F0107) Vacon 20 -ohjelmistopaketti
(+DBNO) Ei jarrua
(+GSCB) Pahvilaatikko kuljetuspakk.
(+GAUL) UL-hyväksyntä
(+GACE) CE-hyväksyntä
(+GACT) C-Tick-hyväksyntä
(+GAKC) KC-hyväksyntä
(+WT01) 12/18 kuukautta
(MI02) MI02
(70-AC1L00052W02A120BM25) 70-AC1L00052W02A120BM25
[]
(VACON0020-1L-0005-2) VACON0020-1L-0005-2
[]
(+EMC2+QPES) +EMC2+QPES
[]
[]
[]
(GLBL) Globaali (vakio)
(0.880) 0,88
(1.160) 1,16
(1.1) 1.1
(90 X 195 X 102) 90 X 195 X 102
(4.8) 4.8
(G501) (G501) Vacon Haiyan
(G501) G501
(OK) valmis