Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Näyttää 9 tuotetta
50 mm, G,1/4
Lämpötila-alue [°C]: -50 - 200, Sähköliitäntäkoko: Pg 9, Suojaputken materiaali: AISI 316 Ti
100 mm, G,1/4
Lämpötila-alue [°C]: -50 - 200, Sähköliitäntäkoko: Pg 9, Suojaputken materiaali: AISI 316 Ti
150 mm, G,1/4
Lämpötila-alue [°C]: -50 - 200, Sähköliitäntäkoko: Pg 9, Suojaputken materiaali: AISI 316 Ti
200 mm, G,1/4
Lämpötila-alue [°C]: -50 - 200, Sähköliitäntäkoko: Pg 9, Suojaputken materiaali: AISI 316 Ti
250 mm, G,1/4
Lämpötila-alue [°C]: -50 - 200, Sähköliitäntäkoko: Pg 9, Suojaputken materiaali: AISI 316 Ti
Lämpötila-anturi, MBT 5250, 150 mm, G,1/2
Lämpötila-alue [°C]: -50 - 200, Anturielementin tyyppi: Pt, Anturielementin vastus [Ohm]: 100, Suojaputken materiaali: AISI 316 Ti, Sähköliitäntäkoko: Pg 11
Lämpötila-anturi, MBT 5250, 50 mm, G,1/2
Lämpötila-alue [°C]: -50 - 200, Anturielementin tyyppi: Pt, Anturielementin vastus [Ohm]: 100, Suojaputken materiaali: AISI 316 Ti, Sähköliitäntäkoko: Pg 11
Lämpötila-anturi, MBT 5250, 100 mm, G,1/2
Lämpötila-alue [°C]: -50 - 200, Anturielementin tyyppi: Pt, Anturielementin vastus [Ohm]: 100, Suojaputken materiaali: AISI 316 Ti, Sähköliitäntäkoko: Pg 11
Lämpötila-anturi, MBT 5250, 200 mm, G,1/2
Lämpötila-alue [°C]: -50 - 200, Anturielementin tyyppi: Pt, Anturielementin vastus [Ohm]: 100, Suojaputken materiaali: AISI 316 Ti, Sähköliitäntäkoko: Pg 11