FC-051P5K5T4E20H3BXCXXXSXXX

132F0028

FC-051P5K5T4E20H3BXCXXXSXXX

Taajuusmuuttajat
FC-051P5K5T4E20H3BXCXXXSXXX
VLT® taajuusmuuttajaMicro Drive FC 051
5.5 kW, Kolmivaiheinen
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / Runko
RFI-suodatin lk A1/B rcl
Jarruhakkuri
Ilman näyttöä
Erikoislakkaus, Ei verkkovirtaoptiota
M3-runko
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan

Mallikoodi: FC-051P5K5T4E20H3BXCXXXSXXX

Tuotetiedot

Bruttopaino 3.563 kg
Nettopaino 3.26 kg
Volume 11.211 l
EAN 5702427357600

VLT® MICRO DRIVE FC 051 SERIES

Tuotenäkymä (vaihda) GLBL Globaali (vakio)
Tuoteryhmä FC- VLT® taajuusmuuttaja
VLT® tuotesarja 051 Micro Drive FC 051
Tehoalue P5K5 5.5 kW
Vaiheet T Kolmivaiheinen
Verkkojännite 4 380 - 480 VAC
Kotelointi E20 (E20) IP20 / Runko
RFI-suodatin H3 RFI-suodatin lk A1/B rcl
Jarru - Turvapysäytys B Jarruhakkuri
LCP X Ilman näyttöä
Lakattu PCB C Erikoislakkaus
Verkkovirtaoptio X Ei verkkovirtaoptiota
Sovitus A X Vakio kaapeliläpiviennit
Sovitus B X Ei sovitusta
Ohjelmistoversio SXXX Uusin ohjelmistoversio
Runkokoko M3 M3-runko
Tyyppikoodi osa 1 FC-051P5K5T4E20H3BXCXXXSXXX
Mallikoodi01 FC-051P5K5T4E20H3BXCXXXSXXX
Tuoteluettelo NO_VIEW Ei kuvaa
Laskettu bruttopaino (kg) 3.3
Laskettu nettopaino (kg) 3
Myyjä ERR01 Ei voi määrittää myyjää
Suositeltava tehdas ERR01 Ei voi määrittää myyjää
Recommended Plant ERR01

Varaosat

 Valitse tarkennukset

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality