VLT® Micro Drive FC 51

Näyttää 23 tuotetta

FC-051PK18S2E20H3XXCXXXSXXX

VLT® Micro Drive FC-51
FC-051PK18S2E20H3XXCXXXSXXX
(PK18) 0.18 KW / 0,25 HP, (2) 200 - 240 VAC, (E20) IP20 / Runko

Mallikoodi: FC-051PK18S2E20H3XXCXXXSXXX
FC-051PK37S2E20H3XXCXXXSXXX

VLT® Micro Drive FC-51
FC-051PK37S2E20H3XXCXXXSXXX
(PK37) 0.37 kW, (2) 200 - 240 VAC, (E20) IP20 / Runko

Mallikoodi: FC-051PK37S2E20H3XXCXXXSXXX
FC-051PK75S2E20H3XXCXXXSXXX

VLT® Micro Drive FC-51
FC-051PK75S2E20H3XXCXXXSXXX
(PK75) 0.75 kW, (2) 200 - 240 VAC, (E20) IP20 / Runko

Mallikoodi: FC-051PK75S2E20H3XXCXXXSXXX
FC-051P1K5S2E20H3BXCXXXSXXX

VLT® Micro Drive FC-51
FC-051P1K5S2E20H3BXCXXXSXXX
(P1K5) 1.5 kW, (2) 200 - 240 VAC, (E20) IP20 / Runko

Mallikoodi: FC-051P1K5S2E20H3BXCXXXSXXX
FC-051P2K2S2E20H3BXCXXXSXXX

VLT® Micro Drive FC-51
FC-051P2K2S2E20H3BXCXXXSXXX
(P2K2) 2.2 kW, (2) 200 - 240 VAC, (E20) IP20 / Runko

Mallikoodi: FC-051P2K2S2E20H3BXCXXXSXXX

Näytä: