VLT® Control Panel LCP 102 (graafinen)
130B1078
LCP 102 - graphic control unit for FC100 / 200/300, degree of protection IP66
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
LCP 102 - graphic control unit for FC100 / 200/300, degree of protection IP66
Bruttopaino | 0.47 kg |
Nettopaino | 0.17 kg |
Volume | 0.405 l |
EAN | 5710107612291 |
Bruttopaino | 0.47 kg |
Nettopaino | 0.17 kg |
Volume | 0.405 l |
EAN | 5710107612291 |
Runkokoko |
B2 A4 A5 C1 B1 C2 |
VLT® tuotesarja | 321 |
Runkokoko |
B2 A4 A5 C1 B1 C2 |
VLT® tuotesarja | 321 |
Kotelointiluokka ja kotelo |
(P66) IP66 /Tyyppi 4X takalevy (E66) IP66 / Tyyppi 4X |
Näyttö |
(X) Ilman näyttöä (N) Numeerinen näyttöpaneeli |
Runkokoko |
B2 A4 A5 C1 C2 B1 |
Kotelointiluokka ja kotelo |
(P66) IP66 /Tyyppi 4X takalevy (E66) IP66 / Tyyppi 4X |
Näyttö |
(X) Ilman näyttöä (N) Numeerinen näyttöpaneeli |
Runkokoko |
B2 A4 A5 C1 C2 B1 |
Kotelointiluokka ja kotelo |
(P66) IP66 /Tyyppi 4X takalevy (E66) IP66 / Tyyppi 4X |
Näyttö |
(X) Ilman näyttöä (N) Numeerinen näyttöpaneeli |
Runkokoko |
B2 A4 A5 C1 C2 B1 |
Kotelointiluokka ja kotelo |
(P66) IP66 /Tyyppi 4X takalevy (E66) IP66 / Tyyppi 4X |
Näyttö |
(X) Ilman näyttöä (N) Numeerinen näyttöpaneeli |
Runkokoko |
B2 A4 A5 C1 C2 B1 |
Runkokoko |
B2 A4 A5 C1 C2 B1 |
Runkokoko |
B2 A4 A5 C1 C2 B1 |
Runkokoko |
B2 A4 A5 C1 B1 C2 |
Runkokoko |
B2 A4 A5 C1 B1 C2 |
Options | Control related options |
Options | Control related options |
Options | Control related options |
Options | Control related options |
DrivePro-kategoria |
Suositeltu varaosa Itsepalveluvaraosa Varaosa |
Kotelointiluokka ja kotelo |
(P66) IP66 /Tyyppi 4X takalevy (E66) IP66 / Tyyppi 4X |
Näyttö | (G) Graafinen näyttöpaneeli |
Runkokoko |
B2 A4 A5 C1 B1 C2 |
DrivePro-kategoria |
Suositeltu varaosa Itsepalveluvaraosa Varaosa |
Kotelointiluokka ja kotelo |
(P66) IP66 /Tyyppi 4X takalevy (E66) IP66 / Tyyppi 4X |
Näyttö | (G) Graafinen näyttöpaneeli |
Runkokoko |
B2 A4 A5 C1 B1 C2 |
Kotelointiluokka ja kotelo |
(P66) IP66 /Tyyppi 4X takalevy (E66) IP66 / Tyyppi 4X |
Näyttö | (G) Graafinen näyttöpaneeli |
Runkokoko |
B2 A4 A5 C1 C2 B1 |
Kotelointiluokka ja kotelo |
(P66) IP66 /Tyyppi 4X takalevy (E66) IP66 / Tyyppi 4X |
Näyttö | (G) Graafinen näyttöpaneeli |
Runkokoko |
B2 A4 A5 C1 C2 B1 |
Kotelointiluokka ja kotelo |
IP 66 / NEMA 4X -taustalevy (E66) IP66 / Tyyppi 4X |
Näyttö | (G) Graafinen näyttöpaneeli |
Runkokoko |
B2 A4 A5 C1 B1 C2 |
Kotelointiluokka ja kotelo |
IP 66 / NEMA 4X -taustalevy (E66) IP66 / Tyyppi 4X |
Näyttö | (G) Graafinen näyttöpaneeli |
Runkokoko |
B2 A4 A5 C1 B1 C2 |
Kotelointiluokka ja kotelo |
(P66) IP66 /Tyyppi 4X takalevy (E66) IP66 / Tyyppi 4X |
Näyttö | (G) Graafinen näyttöpaneeli |
Runkokoko |
B2 A4 A5 C1 B1 C2 |
Kotelointiluokka ja kotelo |
(P66) IP66 /Tyyppi 4X takalevy (E66) IP66 / Tyyppi 4X |
Näyttö | (G) Graafinen näyttöpaneeli |
Runkokoko |
B2 A4 A5 C1 B1 C2 |
Kotelointiluokka ja kotelo | IP66 / NEMA 4X Backplate |
Näyttö | (G) Graafinen näyttöpaneeli |
Runkokoko |
B2 A4 A5 C1 B1 C2 |
Kotelointiluokka ja kotelo | IP66 / NEMA 4X Backplate |
Näyttö | (G) Graafinen näyttöpaneeli |
Runkokoko |
B2 A4 A5 C1 B1 C2 |