Lisävarusteet, hajautetut taajuusmuuttajat

Näyttää 65 tuotetta

130B1078

VLT® Control Panel LCP 102 (graafinen)

LCP 102 - graphic control unit for FC100 / 200/300, degree of protection IP66

130B1100

VLT® Profibus DP V1 MCA 101

Mahdollistaa laajan yhteensopivuuden, korkean käytettävyysasteen, tuen kaikille tärkeimmille PLC-toimittajille ja yhteensopivuuden myöhempien versioiden kanssa Nopea ja tehokas tiedonsiirto, yksinkertainen asennus, pitkälle kehitetyt diagnoosi- ja parametrisointitoiminnot sekä automaattinen prosessidatan konfigurointi GSD-tiedoston avulla. Asyklinen parametrisointi käyttämällä PROFIBUS DP-V1:tä, PROFIdrivea tai Danfossin FC-profiilin laitteita, PROFIBUS DP-V1, isäntäluokka 1 ja 2.

130B1107

VLT® Control Panel LCP 102

VLT Control Panel LCP 102
Valaistu grafiikkanäyttö, jossa on tavallinen teksti.
Tukee kaikkia kieliä ja tekstimerkkejä.
Pika-asetusvalikko varmistaa nopean käyttöönoton.
Tallennus- ja kopiointitoiminto parametrijoukoista.
Online-ohje kaikille toiminnoille.

Näytä: