Composite Pipes, 16 mm x 2 mm, 500.00 m, 10 bar
088X0003
LVI: 1755201
Composite pipe 16 x 2 mm, 500m
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Composite pipe 16 x 2 mm, 500m
Bruttopaino | 0.104 Kg |
Nettopaino | 0.104 Kg |
Volume | 0.487 Liter |
EAN | 5702420089270 |
Bruttopaino | 0.104 Kg |
Nettopaino | 0.104 Kg |
Volume | 0.487 Liter |
EAN | 5702420089270 |
Description | Composite pipe 16 x 2 mm, 500m |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Koepaine, tasapainotettu [bar] | 16 bar |
Käyttö | Floor heating pipes |
Käyttöpaine (bar) [Maks.] | 10 bar |
Materiaali | PE-RT/Alu/PE-HD |
Pituus [m] | 500 m |
Putken halkaisija (mm) | 16 mm |
REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
Seinämän paksuus [mm] | 2 mm |
Toimintalämpötila [°C] [Maks.] | 70 °C |
Tuotekuvaus | FH-komposiittiputki, 16 x 2 mm, 500 m |
Tuoteryhmä | FH Pipes |
Tyyppi | Composite Pipes |
Virtauslämpötila (°C) [Maks.] | 95 °C |
Description | Composite pipe 16 x 2 mm, 500m |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Koepaine, tasapainotettu [bar] | 16 bar |
Käyttö | Floor heating pipes |
Käyttöpaine (bar) [Maks.] | 10 bar |
Materiaali | PE-RT/Alu/PE-HD |
Pituus [m] | 500 m |
Putken halkaisija (mm) | 16 mm |
REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
Seinämän paksuus [mm] | 2 mm |
Toimintalämpötila [°C] [Maks.] | 70 °C |
Tuotekuvaus | FH-komposiittiputki, 16 x 2 mm, 500 m |
Tuoteryhmä | FH Pipes |
Tyyppi | Composite Pipes |
Virtauslämpötila (°C) [Maks.] | 95 °C |