Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Näyttää 11 tuotetta
FH-putket, Liittimet, puristusliitin, 3/4", 16.0 mm, 0.0 mm, 0.0 mm
Alupex sovittimet 3/4" x 16 x 2 mm
Märkäjärjestelmä, BasicGrip, 1.00 m², Lämmönjohtavuus (W/mK): 0.040
BasicGrip-paneeli 35 mm:n eristys
Märkäjärjestelmä, BasicGrip, 1.00 m², Lämmönjohtavuus (W/mK): 0.035
BasicGrip-paneeli 11 mm:n eristys
Märkäjärjestelmä, BasicGrip, 0.10 m², Lämmönjohtavuus (W/mK): 0.800
BasicGrip-liitäntä 0,1 m2 ei erist.
Märkäjärjestelmä, BasicGrip, 0.52 m², Lämmönjohtavuus (W/mK): 0.040
BasicGrip-jakotukki/multi 0,5 ㎡ - 35 mm erist.