Temperature sensor, MBT 5116, 200 mm, G,3/4, ISO 228-1-A

084Z5025

Temperature range [°C]: -50 - 600, Sensor element type: Pt, Sensor elem. resistance [Ohm]: 100, Protection tube material: AISI 316 Ti, Electrical connection: Type B, Electrical connection size: Pg 16

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.79 Kg
Nettopaino 0.786 Kg
Volume 1.47 Liter
EAN 5702423139255

 

Anturielementin poikkeama Luokka B
Anturielementin tyyppi Pt
Anturielementin vakio EN 60751
Anturielementin vastus [Ohm] 100
Anturielementti [kpl] 1 kpl
Anturin sisäosa Vaihdettava
Asennuspituus [mm] 200 mm
Asennuspituus [tuuma] 7.87 in
China RoHS compliance Yes exceed limitations
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Jatkon pituus ["] 1.97 in
Jatkon pituus [mm] 50 mm
Johdot [kpl] 2 kpl
Kotelointiluokka IP IP65
Liittimien määrä [kpl] 3 kpl
Liitäntämateriaali AISI 316 Ti
Liitäntästandardi ISO 228
Liitäntätyyppi G
Lisäystyyppi Kiinteä
Lähtösignaali Ohm
Lämpötila-alue [°C] [maks.] 600 °C
Lämpötila-alue [°C] [min.] -50 °C
Lämpötila-alue [°F] [maks.] 1112 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.] -58 °F
Määrä/pakkaustapa 6 kpl
Pakkaustapa Monipakkaus
Product Name Description Temperature sensor
Prosessiliitännän koko 3/4
Prosessiliitännän materiaali Ruostumaton teräs
Prosessiliitäntä uros/naaras Koiras
Prosessiliitäntä vakio ISO 228-1-A
Prosessiliitäntätyyppi G
REACH-ehdokasluettelon aineet Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro daa062e2-e8c0-4d66-a1fa-e3b4de3cda2a
Suojaputken halkaisija [mm] [maks.] 24 mm
Suojaputken halkaisija [mm] [min.] 14 mm
Suojaputken halkaisija [tuuma] [maks.] 0.95 in
Suojaputken halkaisija [tuuma] [min.] 0.55 in
Suojaputken materiaali AISI 316 Ti
Sähköliitäntäkoko Pg 16
Sähköliitäntätyyppi Tyyppi B
Tuoteryhmä Sensors
Tyyppi MBT 5116
Tyyppimerkintä MBT 5116-B001-200-10-0000
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12, 15, 18, 19, 21
Ympäristön lämpötila [°C] 90 °C
Ympäristön lämpötila [°F] 194 °F

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality