Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Näyttää 34 tuotetta
Lämpötila-anturi, MBT 5116, 75 mm, G, ISO 228-1-A
Lämpötila-alue [°C]: -50 - 600, Anturielementin tyyppi: Pt, Anturielementin vastus [Ohm]: 100, Suojaputken materiaali: AISI 316 Ti, Sähköliitäntätyyppi: Tyyppi B, Sähköliitäntäkoko: Pg 16
Lämpötila-anturi, MBT 5116, 200 mm, G, ISO 228-1-A
Lämpötila-alue [°C]: -50 - 600, Anturielementin tyyppi: Pt, Anturielementin vastus [Ohm]: 1000, Suojaputken materiaali: AISI 316 Ti, Sähköliitäntätyyppi: Slim-line, Sähköliitäntäkoko: Pg 13.5
Lämpötila-anturi, MBT 5116, 100 mm, M,33x2, ISO 965
Lämpötila-alue [°C]: -50 - 600, Anturielementin tyyppi: Pt, Anturielementin vastus [Ohm]: 100, Suojaputken materiaali: AISI 316 Ti, Sähköliitäntätyyppi: Tyyppi B, Sähköliitäntäkoko: Pg 16
Lämpötila-anturi, MBT 5116, 150 mm, M,33x2, ISO 965
Lämpötila-alue [°C]: -50 - 600, Anturielementin tyyppi: Pt, Anturielementin vastus [Ohm]: 100, Suojaputken materiaali: AISI 316 Ti, Sähköliitäntätyyppi: Tyyppi B, Sähköliitäntäkoko: Pg 16
Lämpötila-anturi, MBT 5116, 100 mm, G, ISO 228-1-A
Lämpötila-alue [°C]: -50 - 600, Anturielementin tyyppi: Pt, Anturielementin vastus [Ohm]: 100, Suojaputken materiaali: AISI 316 Ti, Sähköliitäntätyyppi: Slim-line, Sähköliitäntäkoko: Pg 9
Lämpötila-anturi, MBT 5116, 200 mm, G, ISO 228-1-A
Lämpötila-alue [°C]: -50 - 600, Anturielementin tyyppi: Pt, Anturielementin vastus [Ohm]: 100, Suojaputken materiaali: AISI 316 Ti, Sähköliitäntätyyppi: Slim-line, Sähköliitäntäkoko: Pg 9
Lämpötila-anturi, MBT 5116, 250 mm, G, ISO 228-1-A
Lämpötila-alue [°C]: -50 - 600, Anturielementin tyyppi: Pt, Anturielementin vastus [Ohm]: 100, Suojaputken materiaali: AISI 316 Ti, Sähköliitäntätyyppi: Slim-line, Sähköliitäntäkoko: Pg 9
Lämpötila-anturi, MBT 5116, 200 mm, G, ANSI/ASME B1.20.1
Lämpötila-alue [°C]: -50 - 600, Anturielementin tyyppi: Pt, Anturielementin vastus [Ohm]: 1000, Suojaputken materiaali: AISI 316 Ti, Sähköliitäntätyyppi: Kaapeli, Sähköliitäntäkoko: 2 johdinta
Lämpötila-anturi, MBT 5116, 100 mm, G, ANSI/ASME B1.20.1
Lämpötila-alue [°C]: -50 - 600, Anturielementin tyyppi: Pt, Anturielementin vastus [Ohm]: 1000, Suojaputken materiaali: AISI 316 Ti, Sähköliitäntätyyppi: Kaapeli, Sähköliitäntäkoko: 2 johdinta
Lämpötila-anturi, MBT 5116, 200 mm, G, ANSI/ASME B1.20.1
Lämpötila-alue [°C]: -50 - 600, Anturielementin tyyppi: Pt, Anturielementin vastus [Ohm]: 1000, Suojaputken materiaali: AISI 316 Ti, Sähköliitäntätyyppi: Kaapeli, Sähköliitäntäkoko: 4 johdinta