Temperature sensor, MBT 5116, 100 mm, G,3/4, ANSI/ASME B1.20.1

084Z4226

Temperature range [°C]: -50 - 600, Sensor element type: Pt, Sensor elem. resistance [Ohm]: 1000, Protection tube material: AISI 316 Ti, Electrical connection: Cable, Electrical connection size: 4 wire

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.637 Kg
Nettopaino 0.63 Kg
Volume 0.66 Liter
EAN 5702428533119

 

Anturielementin poikkeama Luokka B
Anturielementin tyyppi Pt
Anturielementin vakio EN 60751
Anturielementin vastus [Ohm] 1000
Anturielementti [kpl] 2 kpl
Anturin sisäosa Vaihdettava
Asennuspituus [mm] 100 mm
Asennuspituus [tuuma] 3.94 in
China RoHS compliance Yes exceed limitations
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Johdot [kpl] 2 kpl
Kaapelin pituus [m] 5 m
Kaapelin pituus [tuuma] 196.85 in
Kotelointiluokka IP IP65
Liittimien määrä [kpl] 3 kpl
Liitäntämateriaali AISI 316 Ti
Liitäntästandardi ISO 228
Liitäntätyyppi G
Lisäystyyppi Kiinteä
Lähtösignaali Ohm
Lämpötila-alue [°C] [maks.] 600 °C
Lämpötila-alue [°C] [min.] -50 °C
Lämpötila-alue [°F] [maks.] 1112 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.] -58 °F
Määrä/pakkaustapa 8 kpl
Pakkaustapa Monipakkaus
Product Name Description Temperature sensor
Prosessiliitännän koko 3/4
Prosessiliitännän materiaali AISI 316 Ti
Prosessiliitäntä uros/naaras Koiras
Prosessiliitäntä vakio ANSI/ASME B1.20.1
Prosessiliitäntätyyppi G
Suojaputken halkaisija [mm] [maks.] 24 mm
Suojaputken halkaisija [mm] [min.] 14 mm
Suojaputken halkaisija [tuuma] [maks.] 0.95 in
Suojaputken halkaisija [tuuma] [min.] 0.55 in
Suojaputken materiaali AISI 316 Ti
Sähköliit. kommentit Läpimenojohtimet
Sähköliitäntäkoko 4 johdinta
Sähköliitäntätyyppi Kaapeli
Tuoteryhmä Sensors
Tyyppi MBT 5116
Tyyppimerkintä MBT 5116-C221-100-100-500
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12, 15, 18, 19, 21
Ympäristön lämpötila [°C] 75 °C
Ympäristön lämpötila [°F] 167 °F

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality