Termostaattinen paisuntaventtiili, TGE, R22/R407C

067N2035

Lämpötila-alue [°C]: -25 - 10, MOP-piste [°C]: 15, Suuttimien tehot [kW]: 92.00, Suuttimien tehot [TR]: 26.00, Paineentasaus: Ulkoisesti tasattu

Tuotetiedot

Bruttopaino 1.081 Kilogram
Nettopaino 1.001 Kilogram
Määrä 2.812 Liter
EAN 5702428138864

 

China RoHS compliance Out of scope
Elementin lämpötila maks. [ºC] 110 °C
Elementin lämpötila maks. [ºF] 230 °F
EU RoHS compliance Out of scope
Huollettavissa Ei
Hyväksyntä C UL US LISTED
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapillaariputken pituus [mm] 3000 mm
Kapillaariputken pituus [tuumaa] 118 in
Kylmäaineet R22/R407C
Liitäntämateriaali Kupari
Luokka Art. 4, par. 3
Lämpötila-alue [°C] [maks.] 10 °C
Lämpötila-alue [°C] [min.] -25 °C
Lämpötila-alue [°F] [maks.] 50 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.] -15 °F
Maks. Käyttöpaine [bar] 49 bar
Maks. Käyttöpaine [psig] 711 psig
MOP-piste [psig] MOP 100
MOP-piste [°C] 15 °C
MOP-piste [°F] 60 °F
Määrä/pakkaustapa 8 kpl
Nesteryhmä 2
Nimellisteho lauhd. N-alue [IMP] tcond=100 °F
tevap=40 °F
tliq=98 °F
Nimellisteho lauhd. N-alue [SI] tcond=38 °C
tevap=4.4 °C
tliq=37 °C
Paineentasaus Ulkoisesti tasattu
Pakkaustapa Teollisuuspakkaus
REACH-ehdokasluettelon aineet Lead (CAS no. 7439-92-1)
Runkomateriaali Messinki
Samankaltainen tuote 067N2015
SCIP-asiakirjan nro d44ec740-dfe8-4c0a-9644-96406f010504
SCIP-asiakirjan tuotenimi TGE
Sisältää Anturin kiinnike
Staattinen tulistus (SS) [°C] 4 °C
Staattinen tulistus (SS) [°F] 7.2 °F
Suunta SUORA
Suuttimen koko 26
Suuttimien tehot [kW] 92 kW
Suuttimien tehot [TR] 26 TR
Syöttöaukon koko [tuuma] 7/8 in
Tasapainoittava portti [Kyllä/ei] Kyllä
Tasausliitännän koko [tuuma] 1/4 in
Tasausliitännän malli Juotos, ODF
Tulistusasetus Säädettävä
Tuloliitännän tyyppi Juotos, ODF
Tuoteryhmä Expansion valves
Tuotteen lisätarvikkeet TXV-tarvikkeet
Tuotteen nimi Termostaattinen paisuntaventtiili
Tyyppi TGE
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
UL-hyväksytyt kylmäaineet R22
R407C
Ulostulon koko [tuuma] 1 3/8 in
Ulostulon liitäntätyyppi Juotos, ODF
Virtaussuunnan ilmaisin Kohokuvioitu 1-suuntainen nuoli
Virtaussuunta Kaksisuuntavirtaus

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality