Termostaattiset paisuntaventtiilit

Näyttää 468 tuotetta

Termostaattinen paisuntaventtiili, TGE, R22/R407C

Lämpötila-alue [°C]: -25 - 10, MOP-piste [°C]: 15, Suuttimien tehot [kW]: 10.00, Suuttimien tehot [TR]: 3.00, Paineentasaus: Ulkoisesti tasattu

Termostaattinen paisuntaventtiili, TGE, R22/R407C

Lämpötila-alue [°C]: -25 - 10, MOP-piste [°C]: 15, Suuttimien tehot [kW]: 14.00, Suuttimien tehot [TR]: 4.00, Paineentasaus: Ulkoisesti tasattu

Termostaattinen paisuntaventtiili, TGE, R22/R407C

Lämpötila-alue [°C]: -25 - 10, MOP-piste [°C]: 15, Suuttimien tehot [kW]: 20.00, Suuttimien tehot [TR]: 6.00, Paineentasaus: Ulkoisesti tasattu

Termostaattinen paisuntaventtiili, TGE, R22/R407C

Lämpötila-alue [°C]: -25 - 10, MOP-piste [°C]: 15, Suuttimien tehot [kW]: 27.00, Suuttimien tehot [TR]: 7.50, Paineentasaus: Ulkoisesti tasattu

Termostaattinen paisuntaventtiili, TGE, R22/R407C

Lämpötila-alue [°C]: -25 - 10, MOP-piste [°C]: 15, Suuttimien tehot [kW]: 38.00, Suuttimien tehot [TR]: 11.00, Paineentasaus: Ulkoisesti tasattu

Näytä: