Painelähetin, MBS 9200, 0.00 mbar - 100.00 mbar, 0.00 psi - 1.45 psi
064G5222
Paineliitäntätyyppi: G, Paineliitäntäkoko: 1/2, Määrittelyavain: MBS 9200-B311-A1GB08-2
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Paineliitäntätyyppi: G, Paineliitäntäkoko: 1/2, Määrittelyavain: MBS 9200-B311-A1GB08-2
Bruttopaino | 0.194 Kilogram |
Nettopaino | 0.188 Kilogram |
Volume | 0.253 Liter |
EAN | 5702428884631 |
Bruttopaino | 0.194 Kilogram |
Nettopaino | 0.188 Kilogram |
Volume | 0.253 Liter |
EAN | 5702428884631 |
+ syöttö | Nasta 1 |
Asennusp. virhe @ 180° ±FS(%) | 0.5 % |
China RoHS compliance | Yes |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Epälineaarisuus BFSL ±FS [%] | 0.2 % |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Hystereesi ja toisto ±FS[%] | 0.1 % |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Itsessään turvallinen | Ei |
Kestävyys P @ 10-90 % FS | 10000000 |
Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [maks.] | 80 °C |
Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [min.] | 0 °C |
Kotelointiluokka IP | IP65 |
Lähtösignaali | Current |
Lähtösignaali [mA] [maks.] | 20 mA |
Lähtösignaali [mA] [min.] | 4 mA |
Määrittelyavain | MBS 9200-B311-A1GB08-2 |
Määrä/pakkaustapa | 20 kpl |
Paine uros/naaras | Uros |
Painealue [psi] [maks.] | 1.45 psi |
Painealue [psi] [min.] | 0 psi |
Paineliitännän huomautukset | A |
Paineliitäntä, vakio | DIN 3852-E |
Paineliitäntäkoko | 1/2 |
Paineliitäntätyyppi | G |
Painepuoli, liitäntä HEX [mm] | 27 mm |
Paineyks.viite | Gauge (relative) |
Pakkaustapa | Monipakkaus |
Pressure range [mbar] [max] | 100 mbar |
Pressure range [mbar] [min] | 0 mbar |
Product Name Description | Painelähetin |
Pulssivaimennin | No |
Purkauspaine [bar] | 50 bar |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-asiakirjan nro | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
SCIP-asiakirjan tuotenimi | AKS/MBS |
Suos. asennuksen kiristysmomentti [Nm] | 25 nm |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 9 V |
Syöttöjännite [V] DC [maks.] | 32 V |
Syöttöjännite [V] DC [min.] | 9 V |
Sähkö uros/naaras | Koiras |
Sähköliitäntäkoko | Pg 9 |
Sähköliitäntästandardi | EN 175301-803-A |
Sähköliitäntätyyppi | Angular connector |
Tarkk. @ viitelämp. ±FS tyyp. [%] | 1 % |
TEB sisäpuoli CTR ±FS [%] | 2 % |
Tuoteryhmä | Sensors |
Tyyppi | MBS 9200 |
UK RoHS compliance | Yes |
Varastointilämpötila-alue [°C] [maks.] | 125 °C |
Varastointilämpötila-alue [°C] [min.] | -40 °C |
Varastointilämpötila-alue [°F] [maks.] | 257 °F |
Varastointilämpötila-alue [°F] [min.] | -40 °F |
Viitelämpötila [°C] | 25 °C |
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 125 °C |
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.] | -20 °C |
yleínen | Nasta 2 |
Ylikuorm.paine, maks. [bar] | 3.5 bar |
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 100 °C |
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -25 °C |
+ syöttö | Nasta 1 |
Asennusp. virhe @ 180° ±FS(%) | 0.5 % |
China RoHS compliance | Yes |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Epälineaarisuus BFSL ±FS [%] | 0.2 % |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Hystereesi ja toisto ±FS[%] | 0.1 % |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Itsessään turvallinen | Ei |
Kestävyys P @ 10-90 % FS | 10000000 |
Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [maks.] | 80 °C |
Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [min.] | 0 °C |
Kotelointiluokka IP | IP65 |
Lähtösignaali | Current |
Lähtösignaali [mA] [maks.] | 20 mA |
Lähtösignaali [mA] [min.] | 4 mA |
Määrittelyavain | MBS 9200-B311-A1GB08-2 |
Määrä/pakkaustapa | 20 kpl |
Paine uros/naaras | Uros |
Painealue [psi] [maks.] | 1.45 psi |
Painealue [psi] [min.] | 0 psi |
Paineliitännän huomautukset | A |
Paineliitäntä, vakio | DIN 3852-E |
Paineliitäntäkoko | 1/2 |
Paineliitäntätyyppi | G |
Painepuoli, liitäntä HEX [mm] | 27 mm |
Paineyks.viite | Gauge (relative) |
Pakkaustapa | Monipakkaus |
Pressure range [mbar] [max] | 100 mbar |
Pressure range [mbar] [min] | 0 mbar |
Product Name Description | Painelähetin |
Pulssivaimennin | No |
Purkauspaine [bar] | 50 bar |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-asiakirjan nro | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
SCIP-asiakirjan tuotenimi | AKS/MBS |
Suos. asennuksen kiristysmomentti [Nm] | 25 nm |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 9 V |
Syöttöjännite [V] DC [maks.] | 32 V |
Syöttöjännite [V] DC [min.] | 9 V |
Sähkö uros/naaras | Koiras |
Sähköliitäntäkoko | Pg 9 |
Sähköliitäntästandardi | EN 175301-803-A |
Sähköliitäntätyyppi | Angular connector |
Tarkk. @ viitelämp. ±FS tyyp. [%] | 1 % |
TEB sisäpuoli CTR ±FS [%] | 2 % |
Tuoteryhmä | Sensors |
Tyyppi | MBS 9200 |
UK RoHS compliance | Yes |
Varastointilämpötila-alue [°C] [maks.] | 125 °C |
Varastointilämpötila-alue [°C] [min.] | -40 °C |
Varastointilämpötila-alue [°F] [maks.] | 257 °F |
Varastointilämpötila-alue [°F] [min.] | -40 °F |
Viitelämpötila [°C] | 25 °C |
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 125 °C |
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.] | -20 °C |
yleínen | Nasta 2 |
Ylikuorm.paine, maks. [bar] | 3.5 bar |
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 100 °C |
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -25 °C |