Pressure Transmitters

Näyttää 107 tuotetta

064G5214

Painelähetin, MBS 9200, 0.00 - 0.10 bar, 0.00 - 1.45 psi

Sähköliitäntätyyppi: Pistoke, Paineliitäntätyyppi: G, Paineliitäntäkoko: 1/4, Määrittelyavain: MBS 9200-B311-A1GB04-1

064G5215

Painelähetin, MBS 9200, 0.00 - 0.25 bar, 0.00 - 3.63 psi

Sähköliitäntätyyppi: Pistoke, Paineliitäntätyyppi: G, Paineliitäntäkoko: 1/4, Määrittelyavain: MBS 9200-B511-A1GB04-1

064G5216

Painelähetin, MBS 9200, 0.00 - 0.15 bar, 0.00 - 2.18 psi

Sähköliitäntätyyppi: Pistoke, Paineliitäntätyyppi: G, Paineliitäntäkoko: 1/4, Määrittelyavain: MBS 9200-B411-A1GB04-1

064G5218

Painelähetin, MBS 9200, 0.00 - 0.25 bar, 0.00 - 3.63 psi

Sähköliitäntätyyppi: Pistoke, Paineliitäntätyyppi: G, Paineliitäntäkoko: 1/4, Määrittelyavain: MBS 9200-B511-A1GB04-2

064G5222

Painelähetin, MBS 9200, 0.00 - 0.10 bar, 0.00 - 1.45 psi

Sähköliitäntätyyppi: Pistoke, Paineliitäntätyyppi: G, Paineliitäntäkoko: 1/2, Määrittelyavain: MBS 9200-B311-A1GB08-2

Näytä: