Painelähetin, MBS 9200, 0.00 mbar - 100.00 mbar, 0.00 psi - 1.45 psi

064G5214

Paineliitäntätyyppi: G, Paineliitäntäkoko: 1/4, Määrittelyavain: MBS 9200-B311-A1GB04-1

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.176 Kilogram
Nettopaino 0.161 Kilogram
Volume 0.261 Liter
EAN 5702428870078

 

+ syöttö Nasta 1
Asennusp. virhe @ 180° ±FS(%) 0.5 %
China RoHS compliance Yes
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Epälineaarisuus BFSL ±FS [%] 0.2 %
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Hystereesi ja toisto ±FS[%] 0.1 %
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Itsessään turvallinen Ei
Kestävyys P @ 10-90 % FS 10000000
Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [maks.] 80 °C
Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [min.] 0 °C
Kotelointiluokka IP IP65
Lähtösignaali Current
Lähtösignaali [mA] [maks.] 20 mA
Lähtösignaali [mA] [min.] 4 mA
Määrittelyavain MBS 9200-B311-A1GB04-1
Määrä/pakkaustapa 20 kpl
Paine uros/naaras Uros
Painealue [psi] [maks.] 1.45 psi
Painealue [psi] [min.] 0 psi
Paineliitännän huomautukset A
Paineliitäntä, vakio DIN 3852-E
Paineliitäntäkoko 1/4
Paineliitäntätyyppi G
Painepuoli, liitäntä HEX [mm] 27 mm
Paineyks.viite Gauge (relative)
Pakkaustapa Monipakkaus
Pressure range [mbar] [max] 100 mbar
Pressure range [mbar] [min] 0 mbar
Product Name Description Painelähetin
Pulssivaimennin No
Purkauspaine [bar] 50 bar
REACH-ehdokasluettelon aineet Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP-asiakirjan tuotenimi AKS/MBS
Suos. asennuksen kiristysmomentti [Nm] 25 nm
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Syöttöjännite [V] DC [maks.] 32 V
Syöttöjännite [V] DC [min.] 9 V
Sähkö uros/naaras Koiras
Sähköliitäntäkoko Pg 9
Sähköliitäntästandardi EN 175301-803-A
Sähköliitäntätyyppi Angular connector
Tarkk. @ viitelämp. ±FS tyyp. [%] 1 %
TEB sisäpuoli CTR ±FS [%] 2 %
Tuoteryhmä Sensors
Tyyppi MBS 9200
UK RoHS compliance Yes
Varastointilämpötila-alue [°C] [maks.] 125 °C
Varastointilämpötila-alue [°C] [min.] -40 °C
Varastointilämpötila-alue [°F] [maks.] 257 °F
Varastointilämpötila-alue [°F] [min.] -40 °F
Viitelämpötila [°C] 25 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.] 100 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.] -20 °C
yleínen Nasta 2
Ylikuorm.paine, maks. [bar] 3.5 bar
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] 100 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] -25 °C

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality