Paine-erokytkin, MBC 5180

061B128966

Palautustoiminto: Autom., Paineliitäntätyyppi: G, Paineliitäntätyyppi: G, Kotelointiluokka IP: IP65, Maks. Käyttöpaine [bar]: 45.0

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.404 Kilogram
Nettopaino 0.288 Kilogram
Volume 1.035 Liter
EAN 5702423228072

 

China RoHS compliance Yes
EU RoHS compliance Out of scope
Huollettavissa Ei
Hyväksyntä ABS
CCC
CCS
CE
EAC
GL
KRS
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
RINA
RoHS
RoHS Kiina
TYSK
UKCA
In scope of WEEE and contain batteries No
Kosketimen toiminta SPDT
Kotelointiluokka IP IP65
Käyttöalue LP-puoli [bar] Pe [maks.] 30 bar
Käyttöalue LP-puoli [bar] Pe [min.] 0 bar
Käyttöalue LP-puoli [psig] Pe [maks.] 435 psig
Käyttöalue LP-puoli [psig] Pe [min.] 0 psig
Liitäntäluokka AC15=0.5 A, 250 V
DC13=12 W, 125 V
Maks. Käyttöpaine [bar] 45 bar
Maks. Käyttöpaine [psig] 653 psig
Max. testipaine [bar] Pe 68 bar
Max. testipaine [psig] 986 psig
Määrittelyavain 2031-3DB04
Määrä/pakkaustapa 10 kpl
Paine uros/naaras Naaras
Paine-eron asetusalue [bar] [min.] 0.3 bar
Paine-eron asetusalue [MPa] [maks.] 0.5 MPa
Paine-eron asetusalue [bar] [maks.] 5 bar
Paine-eron asetusalue [MPa] [min.] 0.03 MPa
Paine-eron asetusalue [psi] [maks.] 72.5 psi
Paine-eron asetusalue [psi] [min.] 4.3 psi
Paineliitännän huomautukset Laipalla
Paineliitäntä, vakio ISO 228-1
Paineliitäntäkoko 1/4
Paineliitäntätyyppi G
Pakkaustapa Monipakkaus
Palautustoiminto Autom.
Product Name Description Paine-erokytkin
Purkauspaine [bar] 90 bar
REACH-ehdokasluettelon aineet Lead (CAS no. 7439-92-1)
Releenvapautusaika [s] 0 s
SCIP-asiakirjan nro c9549e84-c103-45b0-86ec-6021ce3385c8
Sähkö uros/naaras Naaras
Sähköinenliitäntä standardi EN 60947-5
Sähköliit. kommentit Metalli
Sähköliitäntäkoko Pg 9
Sähköliitäntästandardi EN 175301-803-A
Sähköliitäntätyyppi DIN-pistotulppa
Tuotekuvaus Paine- erokytkin
Tuoteryhmä Switches and thermostats
Tuotteen lisätarvikkeet Yleiset tarvikkeet
Tyyppi MBC 5180
UK RoHS compliance Out of scope
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] 85 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] -10 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] 185 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] 14 °F

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality