Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Näyttää 23 tuotetta
Paine-erokytkin, RT262A
Eroalue paineen asetusalue [bar]: 0.10 - 1.50, Palautustoiminto: Autom., Paineliitäntätyyppi: M, Paineliitäntäkoko: 12 x 1.5, Kotelointiluokka IP: IP66, Maks. Käyttöpaine [bar]: 11.0
Paine-erokytkin, RT260A
Eroalue paineen asetusalue [bar]: 0.50 - 4.00, Palautustoiminto: Autom., Paineliitäntätyyppi: M, Paineliitäntäkoko: 12 x 1.5, Kotelointiluokka IP: IP66, Maks. Käyttöpaine [bar]: 22.0
Paine-erokytkin, RT260A
Eroalue paineen asetusalue [bar]: 0.50 - 6.00, Palautustoiminto: Autom., Paineliitäntätyyppi: M, Paineliitäntäkoko: 12 x 1.5, Kotelointiluokka IP: IP66, Maks. Käyttöpaine [bar]: 42.0
Paine-erokytkin, RT260A
Eroalue paineen asetusalue [bar]: 0.50 - 4.00, Palautustoiminto: Autom., Paineliitäntätyyppi: G, Paineliitäntäkoko: 3/8, Kotelointiluokka IP: IP66, Maks. Käyttöpaine [bar]: 22.0
Paine-erokytkin, RT260A
Eroalue paineen asetusalue [bar]: 0.50 - 4.00, Palautustoiminto: Manuaalinen maks., Paineliitäntätyyppi: G, Paineliitäntäkoko: 3/8, Kotelointiluokka IP: IP54, Maks. Käyttöpaine [bar]: 22.0
Paine-erokytkin, RT260A
Eroalue paineen asetusalue [bar]: 0.50 - 6.00, Palautustoiminto: Autom., Paineliitäntätyyppi: G, Paineliitäntäkoko: 3/8, Kotelointiluokka IP: IP66, Maks. Käyttöpaine [bar]: 42.0
Paine-erokytkin, RT260A
Eroalue paineen asetusalue [bar]: 1.50 - 11.00, Palautustoiminto: Autom., Paineliitäntätyyppi: G, Paineliitäntäkoko: 3/8, Kotelointiluokka IP: IP66, Maks. Käyttöpaine [bar]: 42.0
Paine-erokytkin, RT262A
Eroalue paineen asetusalue [bar]: 0.10 - 1.50, Palautustoiminto: Autom., Paineliitäntätyyppi: G, Paineliitäntäkoko: 3/8, Kotelointiluokka IP: IP66, Maks. Käyttöpaine [bar]: 11.0
Paine-erokytkin, RT262A
Eroalue paineen asetusalue [bar]: 0.00 - 0.30, Palautustoiminto: Autom., Paineliitäntätyyppi: G, Paineliitäntäkoko: 3/8, Kotelointiluokka IP: IP66, Maks. Käyttöpaine [bar]: 11.0
Paine-erokytkin, RT262AE
Eroalue paineen asetusalue [bar]: 0.10 - 1.50, Palautustoiminto: Autom., Paineliitäntätyyppi: G, Paineliitäntäkoko: 3/8, Kotelointiluokka IP: IP66, Maks. Käyttöpaine [bar]: 11.0