Painekytkin, KPS31
060-310966
Säätöalue [bar] Pe: 0.00 - 2.50, Ero [bar]: 0.10, Palautustoiminto: Autom., Paineliitäntätyyppi: G, Paineliitäntäkoko: 3/8, Kotelointiluokka IP: IP67, Maks. Käyttöpaine [bar]: 6.0
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Säätöalue [bar] Pe: 0.00 - 2.50, Ero [bar]: 0.10, Palautustoiminto: Autom., Paineliitäntätyyppi: G, Paineliitäntäkoko: 3/8, Kotelointiluokka IP: IP67, Maks. Käyttöpaine [bar]: 6.0
Bruttopaino | 1.108 Kg |
Nettopaino | 1.06 Kg |
Volume | 2.434 Liter |
EAN | 5702423146864 |
Bruttopaino | 1.108 Kg |
Nettopaino | 1.06 Kg |
Volume | 2.434 Liter |
EAN | 5702423146864 |
China RoHS compliance | Yes |
EN 60947 johdotusominaisuudet |
Jousto, holkit: 0,5–1,5 mm2 Jousto, ei holkkeja: 0,7–2,5 mm2 Yksiosainen/säikeet: 0,75–2,5 mm2 |
EN 60947 sähköominaisuudet |
Eriste: 400 V Saasteluokka: 3 Pulssin nimellisjännite: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
Ero [bar] | 0.1 bar |
Ero [psi] | 1.5 psi |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Huollettavissa | Ei |
Hyväksyntä |
ABS BV CCC CCS CE DNV EAC GL KRS LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK RINA RMRS RoHS RoHS Kiina TYSK UKCA UL |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kosketimen toiminta | SPDT kulta |
Kotelointiluokka IP | IP67 |
Liitäntäluokka |
AC15=4 A, 440 V AC1=10 A, 440 V AC3=6 A, 440 V DC13=12 W, 220 V LR maks. 50 A for gold 1…30 mA, 5...30 V |
Maks. Käyttöpaine [bar] | 6 bar |
Maks. Käyttöpaine [psig] | 87 psig |
Max. testipaine [bar] Pe | 6 bar |
Max. testipaine [psig] | 87 psig |
Määrä/pakkaustapa | 8 kpl |
Paine uros/naaras | Uros |
Paineanturi elementti | Palkeet |
Paineliitäntä, vakio | ISO 228-1 |
Paineliitäntäkoko | 3/8 |
Paineliitäntätyyppi | G |
Pakkaustapa | Monipakkaus |
Palautustoiminto | Autom. |
Product Name Description | Painekytkin |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-asiakirjan nro | 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06 |
Sähkö uros/naaras | Naaras |
Sähköliit. kommentit | Metallinen kaapeliläpivienti |
Sähköliitäntäkoko | Pg 13.5 |
Sähköliitäntästandardi | DIN 40430 |
Sähköliitäntätyyppi | Ruuvattu kaapelin tulo |
Säätöalue [bar] Pe [maks.] | 2.5 bar |
Säätöalue [bar] Pe [min.] | 0 bar |
Säätöalue [MPa] Pe [maks.] | 0.25 MPa |
Säätöalue [MPa] Pe [min.] | 0 MPa |
Säätöalue [psig] Pe [maks.] | 36 psig |
Säätöalue [psig] Pe [min.] | 0 psig |
Tuotekuvaus | Painekytkin |
Tuoteryhmä | Switches and thermostats |
Tuotteen lisätarvikkeet | Kytkinten tarvikkeet |
Tyyppi | KPS31 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL hyväksyntä nimi | E73170 |
Ymp. Lämpöt. Huomautus | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 70 °C |
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -40 °C |
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] | 158 °F |
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] | -40 °F |
China RoHS compliance | Yes |
EN 60947 johdotusominaisuudet |
Jousto, holkit: 0,5–1,5 mm2 Jousto, ei holkkeja: 0,7–2,5 mm2 Yksiosainen/säikeet: 0,75–2,5 mm2 |
EN 60947 sähköominaisuudet |
Eriste: 400 V Saasteluokka: 3 Pulssin nimellisjännite: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
Ero [bar] | 0.1 bar |
Ero [psi] | 1.5 psi |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Huollettavissa | Ei |
Hyväksyntä |
ABS BV CCC CCS CE DNV EAC GL KRS LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK RINA RMRS RoHS RoHS Kiina TYSK UKCA UL |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kosketimen toiminta | SPDT kulta |
Kotelointiluokka IP | IP67 |
Liitäntäluokka |
AC15=4 A, 440 V AC1=10 A, 440 V AC3=6 A, 440 V DC13=12 W, 220 V LR maks. 50 A for gold 1…30 mA, 5...30 V |
Maks. Käyttöpaine [bar] | 6 bar |
Maks. Käyttöpaine [psig] | 87 psig |
Max. testipaine [bar] Pe | 6 bar |
Max. testipaine [psig] | 87 psig |
Määrä/pakkaustapa | 8 kpl |
Paine uros/naaras | Uros |
Paineanturi elementti | Palkeet |
Paineliitäntä, vakio | ISO 228-1 |
Paineliitäntäkoko | 3/8 |
Paineliitäntätyyppi | G |
Pakkaustapa | Monipakkaus |
Palautustoiminto | Autom. |
Product Name Description | Painekytkin |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-asiakirjan nro | 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06 |
Sähkö uros/naaras | Naaras |
Sähköliit. kommentit | Metallinen kaapeliläpivienti |
Sähköliitäntäkoko | Pg 13.5 |
Sähköliitäntästandardi | DIN 40430 |
Sähköliitäntätyyppi | Ruuvattu kaapelin tulo |
Säätöalue [bar] Pe [maks.] | 2.5 bar |
Säätöalue [bar] Pe [min.] | 0 bar |
Säätöalue [MPa] Pe [maks.] | 0.25 MPa |
Säätöalue [MPa] Pe [min.] | 0 MPa |
Säätöalue [psig] Pe [maks.] | 36 psig |
Säätöalue [psig] Pe [min.] | 0 psig |
Tuotekuvaus | Painekytkin |
Tuoteryhmä | Switches and thermostats |
Tuotteen lisätarvikkeet | Kytkinten tarvikkeet |
Tyyppi | KPS31 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL hyväksyntä nimi | E73170 |
Ymp. Lämpöt. Huomautus | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 70 °C |
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -40 °C |
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] | 158 °F |
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] | -40 °F |