Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Näyttää 251 tuotetta
Painekytkin, RT200
Säätöalue [bar] Pe: 0.20 - 6.00, Ero [bar]: 0.25 - 1.20, Kosketimen toiminta: SPDT, Palautustoiminto: Autom., Paineliitäntätyyppi: G, Paineliitäntäkoko: 3/8, Paine uros/naaras: Uros, Kotelointiluokka IP: IP66, Maks. Käyttöpaine [bar]: 22.0
Painekytkin, RT116
Säätöalue [bar] Pe: 1.00 - 10.00, Ero [bar]: 0.33 - 1.30, Kosketimen toiminta: SPDT, Palautustoiminto: Autom., Paineliitäntätyyppi: G, Paineliitäntäkoko: 3/8, Paine uros/naaras: Uros, Kotelointiluokka IP: IP66, Maks. Käyttöpaine [bar]: 22.0
Painekytkin, RT121
Säätöalue [bar] Pe: -1.00 - 0.00, Ero [bar]: 0.09 - 0.40, Kosketimen toiminta: SPDT, Palautustoiminto: Autom., Paineliitäntätyyppi: G, Paineliitäntäkoko: 3/8, Paine uros/naaras: Uros, Kotelointiluokka IP: IP66, Maks. Käyttöpaine [bar]: 7.0
Painekytkin, RT5
Säätöalue [bar] Pe: 4.00 - 17.00, Ero [bar]: 1.20 - 4.00, Kosketimen toiminta: SPDT, Palautustoiminto: Autom., Paineliitäntätyyppi: G, Paineliitäntäkoko: 3/8, Paine uros/naaras: Uros, Kotelointiluokka IP: IP66, Maks. Käyttöpaine [bar]: 22.0
Painekytkin, RT110
Säätöalue [bar] Pe: 0.20 - 3.00, Ero [bar]: 0.08 - 0.25, Kosketimen toiminta: SPDT, Palautustoiminto: Autom., Paineliitäntätyyppi: G, Paineliitäntäkoko: 3/8, Paine uros/naaras: Uros, Kotelointiluokka IP: IP66, Maks. Käyttöpaine [bar]: 7.0