Painekytkin, KP37
060-216266
Säätöalue [bar] Pe: 4.00 - 21.00, Ero [bar]: 3.00, Palautustoiminto: Manuaalinen maks., Paineliitäntätyyppi: G, Paineliitäntäkoko: 1/2, Kotelointiluokka IP: IP30, Maks. Käyttöpaine [bar]: 28.0
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Säätöalue [bar] Pe: 4.00 - 21.00, Ero [bar]: 3.00, Palautustoiminto: Manuaalinen maks., Paineliitäntätyyppi: G, Paineliitäntäkoko: 1/2, Kotelointiluokka IP: IP30, Maks. Käyttöpaine [bar]: 28.0
Bruttopaino | 0.367 Kg |
Nettopaino | 0.35 Kg |
Volume | 0.555 Liter |
EAN | 5702428365376 |
Bruttopaino | 0.367 Kg |
Nettopaino | 0.35 Kg |
Volume | 0.555 Liter |
EAN | 5702428365376 |
China RoHS compliance | Yes |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EN 60947 johdotusominaisuudet |
Jousto, holkit: 0,5–1,5 mm2 Jousto, ei holkkeja: 0,7–2,5 mm2 Yksiosainen/säikeet: 0,75–2,5 mm2 |
EN 60947 sähköominaisuudet |
Eriste: 400 V Saasteluokka: 3 Pulssin nimellisjännite: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
Ero [bar] | 3 bar |
Ero [psi] | 44 psi |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Huollettavissa | Ei |
Hyväksyntä |
CCC CE EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RINA RMRS RoHS Kiina UKCA c UL us UL353, CS C22.2 c UL us UL873, CS C22.2 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kosketimen toiminta | SPDT |
Kotelointiluokka IP | IP30 |
Liitäntäluokka |
120 Vac,16FLA, 96LRA, 3 A Pilot-käyttö 16 A resistiivinen, yksi vaihe 240 V AC, 8 FLA, 48 LRA 240V dc,12W pilot duty(0.05 A) 8 A resistiivinen, yksi vaihe |
Maks. Käyttöpaine [bar] | 28 bar |
Maks. Käyttöpaine [psig] | 405 psig |
Max. testipaine [bar] Pe | 32 bar |
Max. testipaine [psig] | 464 psig |
Määrä/pakkaustapa | 36 kpl |
Paine uros/naaras | Uros |
Paineanturi elementti | Palkeet |
Paineliitäntä, vakio | ISO 228-1 |
Paineliitäntäkoko | 1/2 |
Paineliitäntätyyppi | G |
Pakkaustapa | Monipakkaus |
Palautustoiminto | Manuaalinen maks. |
Product Name Description | Painekytkin |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-asiakirjan nro | b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
Suojausluokka Nema (-) | 1 |
Sähköliitäntäkoko | 6-14 mm |
Sähköliitäntätyyppi | Kuminen kaapeliläpivienti |
Säätöalue [bar] Pe [maks.] | 21 bar |
Säätöalue [bar] Pe [min.] | 4 bar |
Säätöalue [psig] Pe [maks.] | 300 psig |
Säätöalue [psig] Pe [min.] | 58 psig |
Tuotekuvaus | Painekytkin |
Tuoteryhmä | Switches and thermostats |
Tuotteen lisätarvikkeet | Kytkinten tarvikkeet |
Tyyppi | KP37 |
UK RoHS compliance | Yes |
UL hyväksyntä nimi |
E31024 MH27572 |
Ymp. Lämpöt. Huomautus | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 65 °C |
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -40 °C |
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] | 149 °F |
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] | -40 °F |
China RoHS compliance | Yes |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EN 60947 johdotusominaisuudet |
Jousto, holkit: 0,5–1,5 mm2 Jousto, ei holkkeja: 0,7–2,5 mm2 Yksiosainen/säikeet: 0,75–2,5 mm2 |
EN 60947 sähköominaisuudet |
Eriste: 400 V Saasteluokka: 3 Pulssin nimellisjännite: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
Ero [bar] | 3 bar |
Ero [psi] | 44 psi |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Huollettavissa | Ei |
Hyväksyntä |
CCC CE EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RINA RMRS RoHS Kiina UKCA c UL us UL353, CS C22.2 c UL us UL873, CS C22.2 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kosketimen toiminta | SPDT |
Kotelointiluokka IP | IP30 |
Liitäntäluokka |
120 Vac,16FLA, 96LRA, 3 A Pilot-käyttö 16 A resistiivinen, yksi vaihe 240 V AC, 8 FLA, 48 LRA 240V dc,12W pilot duty(0.05 A) 8 A resistiivinen, yksi vaihe |
Maks. Käyttöpaine [bar] | 28 bar |
Maks. Käyttöpaine [psig] | 405 psig |
Max. testipaine [bar] Pe | 32 bar |
Max. testipaine [psig] | 464 psig |
Määrä/pakkaustapa | 36 kpl |
Paine uros/naaras | Uros |
Paineanturi elementti | Palkeet |
Paineliitäntä, vakio | ISO 228-1 |
Paineliitäntäkoko | 1/2 |
Paineliitäntätyyppi | G |
Pakkaustapa | Monipakkaus |
Palautustoiminto | Manuaalinen maks. |
Product Name Description | Painekytkin |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-asiakirjan nro | b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
Suojausluokka Nema (-) | 1 |
Sähköliitäntäkoko | 6-14 mm |
Sähköliitäntätyyppi | Kuminen kaapeliläpivienti |
Säätöalue [bar] Pe [maks.] | 21 bar |
Säätöalue [bar] Pe [min.] | 4 bar |
Säätöalue [psig] Pe [maks.] | 300 psig |
Säätöalue [psig] Pe [min.] | 58 psig |
Tuotekuvaus | Painekytkin |
Tuoteryhmä | Switches and thermostats |
Tuotteen lisätarvikkeet | Kytkinten tarvikkeet |
Tyyppi | KP37 |
UK RoHS compliance | Yes |
UL hyväksyntä nimi |
E31024 MH27572 |
Ymp. Lämpöt. Huomautus | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 65 °C |
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -40 °C |
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] | 149 °F |
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] | -40 °F |