Pressure switch, CS

031E101266

Regulation range [bar] Pe: 4.00 - 12.00, Contact function: TPST, Reset function: Auto, Pressure connection type: G, Pressure connection size: 1/2, Pressure Male/Female: Female, Enclosure rating IP: IP43, Max. Working Pressure [bar]: 12.0

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.486 Kg
Nettopaino 0.414 Kg
Volume 1.148 Liter
EAN 5702423218882

 

China RoHS compliance Out of scope
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Eroalue@maks. alueasetus [bar] [maks.] 4 bar
Eroalue@maks. alueasetus [bar] [min.] 2 bar
Eroalue@min. alueasetus [bar] [maks.] 1.5 bar
Eroalue@min. alueasetus [bar] [min.] 1 bar
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Huollettavissa Ei
Hyväksyntä CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PZH
RoHS
TYSK
UKCA
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kosketimen toiminta TPST
Kotelointiluokka IP IP43
Liitäntäluokka AC3=12 A, 220 - 415 V
AC3=9 A, 600 V
DC13=2 A, 220 V
DC14=2 A, 220 V
Maks. Käyttöpaine [bar] 12 bar
Maks. Käyttöpaine [psig] 174 psig
Max. testipaine [bar] Pe 20 bar
Max. testipaine [psig] 290 psig
Määrä/pakkaustapa 30 kpl
Paine uros/naaras Naaras
Paineanturi elementti Kalvo
Paineliitännän huomautukset Muovilaipalla
Paineliitäntä, vakio ISO 228-1
Paineliitäntäkoko 1/2
Paineliitäntätyyppi G
Pakkaustapa Monipakkaus
Palautustoiminto Autom.
Product Name Description Pressure switch
REACH-ehdokasluettelon aineet Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro d7fe15ef-cc24-4df6-b350-987ccb4862bf
Sähkö uros/naaras Naaras
Sähköinenliitäntä standardi EN 60947-4/-5
Sähköliitäntäkoko Pg 16
Sähköliitäntästandardi DIN 40430
Sähköliitäntätyyppi Ruuvattu kaapelin tulo
Säätöalue [bar] Pe [maks.] 12 bar
Säätöalue [bar] Pe [min.] 4 bar
Säätöalue [psig] Pe [maks.] 174 psig
Säätöalue [psig] Pe [min.] 58 psig
Tuotekuvaus Painekytkin
Tuoteryhmä Switches and thermostats
Tuotteen lisätarvikkeet Kytkinten tarvikkeet
Tyyppi CS
UK RoHS compliance Yes
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] 40 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] 0 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] 104 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] 32 °F

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality