Takaiskuventtiili, NRVS 25

020-2033

Maks. Käyttöpaine [bar]: 28.0, Lämpötila-alue [°C]: -50 - 140

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.179 Kilogram
Nettopaino 0.11 Kilogram
Volume 0.148 Liter
EAN 5702422186557

 

China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
Kommentit 97004
Kylmäaineet R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
Käytetään tuotteelle EVRA 20 - 25
EVRAT 20 - 25
PM 15 - 25
Luokka Art. 3, par. 3
Lämpötila-alue [°C] [maks.] 140 °C
Lämpötila-alue [°C] [min.] -50 °C
Lämpötila-alue [°F] [maks.] 284 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.] -58 °F
Maks. Käyttöpaine [bar] 28 bar
Maks. Käyttöpaine [psig] 406 psig
Määrä/pakkaustapa 10 kpl
Nesteryhmä 1
Pakkaustapa Monipakkaus
Product Name Description Takaiskuventtiili
REACH-ehdokasluettelon aineet No
Tuotekuvaus Takaiskuventtiili
Tuoteryhmä Check valves
Tyyppi NRVS 25
UK RoHS compliance Out of scope

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality