Accessories for NRVA/S Check Valves

Näyttää 14 tuotetta

006-1135

PULTTISARJA NRVA25/32, NRVA 32; NRVA 25

PULTTISARJA NRVA25/32, Käytetään tuotteelle: NRVA 32; NRVA 25, Pakkaustapa: Monipakkaus, Määrä/pakkaustapa: 12

006-1137

PULTTISARJA NRVA40/50, EVRA 20; EVR 25; EVR 20; EVRA 25; NRVA 50; NRVA 40

PULTTISARJA NRVA40/50, Käytetään tuotteelle: EVRA 20; EVR 25; EVR 20; EVRA 25; NRVA 50; NRVA 40, Pakkaustapa: Monipakkaus, Määrä/pakkaustapa: 12

006-1138

PULTTISARJA NRVA65, NRVA 65

PULTTISARJA NRVA65, Käytetään tuotteelle: NRVA 65, Pakkaustapa: Monipakkaus, Määrä/pakkaustapa: 2

020-2032

Takaiskuventtiili, NRVS 15

Maks. Käyttöpaine [bar]: 28.0, Lämpötila-alue [°C]: -50 - 140

020-2033

Takaiskuventtiili, NRVS 25

Maks. Käyttöpaine [bar]: 28.0, Lämpötila-alue [°C]: -50 - 140

020-2128

Varaosa, NRVA 32; NRVA 25, Venttiilin istukka

Tyyppi: Varaosa, Käytetään tuotteelle: NRVA 32; NRVA 25, Tyyppimerkintä: Venttiilin istukka

020-2130

Varaosa, NRVA 65, Venttiilin istukka

Tyyppi: Varaosa, Käytetään tuotteelle: NRVA 65, Tyyppimerkintä: Venttiilin istukka

020-2133

CVM LAIPPATIIVISTEET, CVM; TQ 20; EVR 3 - 15; FA 15; NRVA 15 - 20; TEA 20; TEVA 20; TE 12; CVK

CVM LAIPPATIIVISTEET, Käytetään tuotteelle: CVM; TQ 20; EVR 3 - 15; FA 15; NRVA 15 - 20; TEA 20; TEVA 20; TE 12; CVK, Pakkaustapa: Monipakkaus, Määrä/pakkaustapa: 100

020-2136

TIIVISTESARJA NRVA65, NRVA 65

TIIVISTESARJA NRVA65, Käytetään tuotteelle: NRVA 65, Pakkaustapa: Monipakkaus, Määrä/pakkaustapa: 12

020-2307

Varaosa, NRVA 15; NRVA 20, Puristusjousi

Tyyppi: Varaosa, Käytetään tuotteelle: NRVA 15; NRVA 20, Tyyppimerkintä: Puristusjousi

Näytä: