Painekytkin, BCP6L
017B0074
Säätöalue [bar] Pe: 5.00 - 25.00, Ero [bar]: 1.20, Palautustoiminto: Manuaalinen min., Paineliitäntätyyppi: G, Paineliitäntäkoko: 1/2, Kotelointiluokka IP: IP65, Maks. Käyttöpaine [bar]: 40.0
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Säätöalue [bar] Pe: 5.00 - 25.00, Ero [bar]: 1.20, Palautustoiminto: Manuaalinen min., Paineliitäntätyyppi: G, Paineliitäntäkoko: 1/2, Kotelointiluokka IP: IP65, Maks. Käyttöpaine [bar]: 40.0
Bruttopaino | 0.615 Kg |
Nettopaino | 0.542 Kg |
Volume | 1.663 Liter |
EAN | 5702423248216 |
Bruttopaino | 0.615 Kg |
Nettopaino | 0.542 Kg |
Volume | 1.663 Liter |
EAN | 5702423248216 |
China RoHS compliance | Out of scope |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Ero [bar] | 1.2 bar |
Ero [psi] | 17.4 psi |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Huollettavissa | Ei |
Hyväksyntä |
CE EAC EMCD LLC CDC EURO-TYSK LVD PED RoHS TYSK TÜV UKCA |
Hyväksyntä nimi | TÜV .SDWFS/SDBFS .15-335 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kontakti kuorma tyyppi | A |
Kosketimen toiminta | SPDT kulta |
Kotelointiluokka IP | IP65 |
Liitäntäluokka |
AC15=1 A, 250 V AC1=6 A, 250 V DC13=10 W, 250 V |
Luokka | IV |
Maks. Käyttöpaine [bar] | 40 bar |
Maks. Käyttöpaine [psig] | 580 psig |
Max. testipaine [bar] Pe | 44 bar |
Max. testipaine [psig] | 638 psig |
Määrä/pakkaustapa | 9 kpl |
Nesteryhmä | 1 |
Paine uros/naaras | Uros |
Paineanturi elementti | Palkeet |
Paineliitäntä, vakio | ISO 228-1 |
Paineliitäntäkoko | 1/2 |
Paineliitäntätyyppi | G |
Pakkaustapa | Monipakkaus |
Palautustoiminto | Manuaalinen min. |
Product Name Description | Painekytkin |
Purkauspaine [bar] | 60 bar |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-asiakirjan nro | e677433d-4ffe-4abe-acc3-ee34f619e34e |
Sähkö uros/naaras | Naaras |
Sähköinenliitäntä standardi | EN 60947-4/-5 |
Sähköliitäntäkoko | Pg 11 |
Sähköliitäntästandardi | EN 175301-803 |
Sähköliitäntätyyppi | DIN-pistotulppa |
Säätöalue [bar] Pe [maks.] | 25 bar |
Säätöalue [bar] Pe [min.] | 5 bar |
Tuotekuvaus | Painekytkin |
Tuoteryhmä | Switches and thermostats |
Tuotteen lisätarvikkeet | Kytkinten tarvikkeet |
Tyyppi | BCP6L |
UK RoHS compliance | Yes |
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 70 °C |
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -20 °C |
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] | 158 °F |
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] | -4 °F |
China RoHS compliance | Out of scope |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Ero [bar] | 1.2 bar |
Ero [psi] | 17.4 psi |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Huollettavissa | Ei |
Hyväksyntä |
CE EAC EMCD LLC CDC EURO-TYSK LVD PED RoHS TYSK TÜV UKCA |
Hyväksyntä nimi | TÜV .SDWFS/SDBFS .15-335 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kontakti kuorma tyyppi | A |
Kosketimen toiminta | SPDT kulta |
Kotelointiluokka IP | IP65 |
Liitäntäluokka |
AC15=1 A, 250 V AC1=6 A, 250 V DC13=10 W, 250 V |
Luokka | IV |
Maks. Käyttöpaine [bar] | 40 bar |
Maks. Käyttöpaine [psig] | 580 psig |
Max. testipaine [bar] Pe | 44 bar |
Max. testipaine [psig] | 638 psig |
Määrä/pakkaustapa | 9 kpl |
Nesteryhmä | 1 |
Paine uros/naaras | Uros |
Paineanturi elementti | Palkeet |
Paineliitäntä, vakio | ISO 228-1 |
Paineliitäntäkoko | 1/2 |
Paineliitäntätyyppi | G |
Pakkaustapa | Monipakkaus |
Palautustoiminto | Manuaalinen min. |
Product Name Description | Painekytkin |
Purkauspaine [bar] | 60 bar |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-asiakirjan nro | e677433d-4ffe-4abe-acc3-ee34f619e34e |
Sähkö uros/naaras | Naaras |
Sähköinenliitäntä standardi | EN 60947-4/-5 |
Sähköliitäntäkoko | Pg 11 |
Sähköliitäntästandardi | EN 175301-803 |
Sähköliitäntätyyppi | DIN-pistotulppa |
Säätöalue [bar] Pe [maks.] | 25 bar |
Säätöalue [bar] Pe [min.] | 5 bar |
Tuotekuvaus | Painekytkin |
Tuoteryhmä | Switches and thermostats |
Tuotteen lisätarvikkeet | Kytkinten tarvikkeet |
Tyyppi | BCP6L |
UK RoHS compliance | Yes |
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 70 °C |
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -20 °C |
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] | 158 °F |
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] | -4 °F |