Painekytkin, RT113

017-519666

Sähkönumero: 3530141

Säätöalue [bar] Pe: 0.00 - 0.30, Ero [bar]: 0.01 - 0.05, Kosketimen toiminta: SPDT, Palautustoiminto: Autom., Paineliitäntätyyppi: G, Paineliitäntäkoko: 3/8, Paine uros/naaras: Uros, Kotelointiluokka IP: IP66, Maks. Käyttöpaine [bar]: 0.4

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.984 Kilogram
Nettopaino 0.878 Kilogram
Määrä 4.537 Liter
EAN 5702423120550

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EN 60947 johdotusominaisuudet Jousto, holkit: 0,2–1,5 mm2
Jousto, ei holkkeja: 0,2–2,5 mm2
Yksiosainen/säikeet: 0,2–2,5 mm2
EN 60947 sähköominaisuudet Eriste: 400 V
Saasteluokka: 3
Pulssin nimellisjännite: 4 kV
Oikosulkusuojaus, sulake: 10 A
Ero [bar] [maks.] 0.05 bar
Ero [bar] [min.] 0.01 bar
Ero [psi] [maks.] 0.7 psi
Ero [psi] [min.] 0.1 psi
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Huollettavissa Kosketusjärjestelmät
Hyväksyntä BV
CCC
CE
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
NKK
PZH
RINA
RMRS
RoHS
RoHS Kiina
TYSK
UKCA
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kosketimen toiminta SPDT
Kotelointiluokka IP IP66
Liitäntäluokka AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
Maks. Käyttöpaine [bar] 0.4 bar
Maks. Käyttöpaine [psig] 6 psig
Max. testipaine [bar] Pe 0.5 bar
Max. testipaine [psig] 7 psig
Määrä/pakkaustapa 9 kpl
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Paine uros/naaras Uros
Paineanturi elementti Kalvo
Paineliitäntä, vakio ISO 228-1
Paineliitäntäkoko 3/8
Paineliitäntätyyppi G
Pakkaustapa Monipakkaus
Palautustoiminto Autom.
REACH-ehdokasluettelon aineet Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro 54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171
Sähkö uros/naaras Naaras
Sähköinenliitäntä standardi EN 60947-4/-5
Sähköliitäntäkoko 2xPg 13.5
Sähköliitäntästandardi DIN 40430
Sähköliitäntätyyppi Ruuvattu kaapelin tulo
Säätöalue [bar] Pe [maks.] 0.3 bar
Säätöalue [bar] Pe [min.] 0 bar
Säätöalue [psig] Pe [maks.] 4.4 psig
Säätöalue [psig] Pe [min.] 0 psig
Tuotekuvaus Painekytkin
Tuoteryhmä Switches and thermostats
Tuotteen lisätarvikkeet Kytkinten tarvikkeet
Tuotteen nimi Painekytkin
Tyyppi RT113
UK RoHS compliance Yes
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] 70 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] -10 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] 158 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] 14 °F

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality