Painekytkin, RT6AEB

017-513466

Säätöalue [bar] Pe: 10.00 - 28.00, Ero [bar]: 1.50, Kosketimen toiminta: SPDT kulta, Palautustoiminto: Manuaalinen maks., Paineliitäntätyyppi: G, Paineliitäntäkoko: 3/8, Paine uros/naaras: Uros, Kotelointiluokka IP: IP54, Maks. Käyttöpaine [bar]: 34.0

Tuotetiedot

Bruttopaino 1.24 Kg
Nettopaino 1.126 Kg
Volume 2.661 Liter
EAN 5702428130813

 

ATEX-myyntiteksti -20Cta+65C
II 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb
China RoHS compliance Yes
EN 60947 johdotusominaisuudet Jousto, holkit: 0,2–1,5 mm2
Jousto, ei holkkeja: 0,2–2,5 mm2
Yksiosainen/säikeet: 0,2–2,5 mm2
EN 60947 sähköominaisuudet Eriste: 400 V
Saasteluokka: 3
Pulssin nimellisjännite: 4 kV
Oikosulkusuojaus, sulake: 10 A
Ero [bar] 1.5 bar
Ero [psi] 14.5 psi
EU RoHS compliance Out of scope
Huollettavissa Kosketusjärjestelmät
Hyväksyntä ATEX - Cat. 2 - Zone 1
CCC
CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
PED
PZH
RMRS
RoHS
RoHS Kiina
TYSK
UKCA
In scope of WEEE and contain batteries No
Kosketimen toiminta SPDT kulta
Kotelointiluokka IP IP54
Liitäntäluokka Ci=0.5 nF
Ii=0.5 A
Li=0.2 uH
Pi=1 W
Ui=29 V
Luokka IV
Maks. Käyttöpaine [bar] 34 bar
Maks. Käyttöpaine [psig] 495 psig
Max. testipaine [bar] Pe 38 bar
Max. testipaine [psig] 551 psig
Määrä/pakkaustapa 15 kpl
Nesteryhmä 1
Paine uros/naaras Uros
Paineanturi elementti Palkeet
Paineliitännän huomautukset Hitsausnippa d6.5/D10mm
Paineliitäntä, vakio ISO 228-1
Paineliitäntäkoko 3/8
Paineliitäntätyyppi G
Pakkaustapa Monipakkaus
Palautustoiminto Manuaalinen maks.
Product Name Description Painekytkin
Purkauspaine [bar] 136 bar
REACH-ehdokasluettelon aineet Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro 54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171
Sähkö uros/naaras Naaras
Sähköinenliitäntä standardi EN 60947-4/-5
Sähköliitäntäkoko 2xPg 13.5
Sähköliitäntästandardi DIN 40430
Sähköliitäntätyyppi Ruuvattu kaapelin tulo
Säätöalue [bar] Pe [maks.] 28 bar
Säätöalue [bar] Pe [min.] 10 bar
Säätöalue [psig] Pe [maks.] 406.1 psig
Säätöalue [psig] Pe [min.] 145 psig
Tuotekuvaus Painekytkin
Tuoteryhmä Switches and thermostats
Tuotteen lisätarvikkeet Kytkinten tarvikkeet
Tyyppi RT6AEB
UK RoHS compliance Out of scope
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] 65 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] -20 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] 149 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] -4 °F

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality