Painekytkin, RT121

017-140766

Säätöalue [bar] Pe: -1.00 - 0.00, Ero [bar]: 0.09 - 0.40, Kosketimen toiminta: SPDT, Palautustoiminto: Autom., Paineliitäntätyyppi: G, Paineliitäntäkoko: 3/8, Paine uros/naaras: Uros, Kotelointiluokka IP: IP66, Maks. Käyttöpaine [bar]: 7.0

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.98 Kg
Nettopaino 0.87 Kg
Volume 3.74 Liter
EAN 5702423118908

 

China RoHS compliance Yes
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EN 60947 johdotusominaisuudet Jousto, holkit: 0,2–1,5 mm2
Jousto, ei holkkeja: 0,2–2,5 mm2
Yksiosainen/säikeet: 0,2–2,5 mm2
EN 60947 sähköominaisuudet Eriste: 400 V
Saasteluokka: 3
Pulssin nimellisjännite: 4 kV
Oikosulkusuojaus, sulake: 10 A
Ero [bar] [maks.] 0.4 bar
Ero [bar] [min.] 0.09 bar
Ero [psi] [maks.] 5.8 psi
Ero [psi] [min.] 1.3 psi
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Huollettavissa Kosketusjärjestelmät
Hyväksyntä CCC
CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
NKK
PZH
RINA
RMRS
RoHS
RoHS Kiina
TYSK
UKCA
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kosketimen toiminta SPDT
Kotelointiluokka IP IP66
Liitäntäluokka AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
Maks. Käyttöpaine [bar] 7 bar
Maks. Käyttöpaine [psig] 100 psig
Max. testipaine [bar] Pe 8 bar
Max. testipaine [psig] 116 psig
Määrä/pakkaustapa 12 kpl
Paine uros/naaras Uros
Paineanturi elementti Palkeet
Paineliitäntä, vakio ISO 228-1
Paineliitäntäkoko 3/8
Paineliitäntätyyppi G
Pakkaustapa Teollisuuspakkaus
Palautustoiminto Autom.
Product Name Description Painekytkin
REACH-ehdokasluettelon aineet Lead (CAS no. 7439-92-1)
Samankaltainen tuote 017-521566
SCIP-asiakirjan nro 54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171
Sähkö uros/naaras Naaras
Sähköinenliitäntä standardi EN 60947-4/-5
Sähköliitäntäkoko 2xPg 13.5
Sähköliitäntästandardi DIN 40430
Sähköliitäntätyyppi Ruuvattu kaapelin tulo
Säätöalue 29.5 inHg - 0 psig
Säätöalue [bar] Pe [maks.] 0 bar
Säätöalue [bar] Pe [min.] -1 bar
Tuotekuvaus Painekytkin
Tuoteryhmä Switches and thermostats
Tuotteen lisätarvikkeet Kytkinten tarvikkeet
Tyyppi RT121
UK RoHS compliance Yes
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] 70 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] -50 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] 158 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] -58 °F

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality