Lämpötila-anturi, MBT 5116
Lämpötila-anturi, MBT 5116

084Z3140

Lämpötila-alue [°C]: -50 - 600, Asennuspituus [mm]: 100, Anturielementin tyyppi: Pt, Anturielementin vastus [Ohm]: 100, Suojaputken materiaali: AISI 316 Ti, Sähköliitäntätyyppi: Tyyppi B, Sähköliitäntäkoko: Pg 16

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.7 kg
Nettopaino 0.7 kg
EAN 5702423257836

 

Anturielementin poikkeama Luokka B
Anturielementin tyyppi Pt
Anturielementin vakio EN 60751
Anturielementin vastus [Ohm] 100 Ohm
Anturielementti [kpl] 1 pc
Anturin sisäosa Vaihdettava
Asennuspituus [mm] 100 mm
Asennuspituus [tuuma] 3.94 in
Jatkon pituus ["] 1.97 in
Jatkon pituus [mm] 50 mm
Johdot [kpl] 2 pc
Kotelointiluokka IP IP65
Liittimien määrä [kpl] 3 pc
Liitäntämateriaali AISI 316 Ti
Liitäntätyyppi M
Lisäystyyppi Kiinteä
Lähtösignaali Ohm
Lämpötila-alue [°C] [maks.] 600 °C
Lämpötila-alue [°C] [min.] -50 °C
Lämpötila-alue [°F] [maks.] 1112 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.] -58 °F
Määrä/pakkaustapa 10 pc
Pakkaustapa Monipakkaus
Process Connections M33x2 , ISO 965
Prosessiliitännän materiaali AISI 316 Ti
Prosessiliitäntä uros/naaras Koiras
Suojaputken halkaisija [mm] [maks.] 24 mm
Suojaputken halkaisija [mm] [min.] 14 mm
Suojaputken halkaisija [tuuma] [maks.] 0.95 in
Suojaputken halkaisija [tuuma] [min.] 0.55 in
Suojaputken materiaali AISI 316 Ti
Sähköliitäntäkoko Pg 16
Sähköliitäntätyyppi Tyyppi B
Tuoteryhmä Anturit
Tuotteen nimi Lämpötila-anturi
Tyyppi MBT 5116
Tyyppimerkintä MBT 5116-B001-100-30-0000
Ympäristön lämpötila [°C] 90 °C
Ympäristön lämpötila [°F] 194 °F

Tarvikkeet

Varaosat

Replacement

Replacement

Replacement

Services