7DP-065060-000031945

132H3018

NXP06506-A0T0NSG-A8A2B4B800+FL21+DNOT

NXP06506-A0T0NSG-A8A2B4B800+FL21+DNOT
Vacon NXP - Tuotevalikoima
525–690 VAC (640–1 100 VDC), 650 ampeeria,IP00
Aakkosnumeerinen näyttö
IEC61800-3 IT-verkoille
Ei jarrua
A Slot: asA1,AI,AO,10 Vref galv. erot.
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (B4)AI,2AO(mA,er),+24V/EXT
D Slot: (B8)3Pt100, +24 V/EXT+24 V
E Slot: Ei lisäkortt
Manual: englanti
2xrunko 10
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan

Mallikoodi: NXP06506-A0T0NSG-A8A2B4B800+FL21+DNOT

Tuotetiedot

Bruttopaino 415 kg
Nettopaino 414 kg
Volume 0 l
EAN 5714853318131

VACON NX_

Tuotenäkymä (vaihda) GLBL Globaali (vakio)
Tuoteryhmä NXP NXP - Tuotevalikoima
Räätälöity taajuusmuuttaja +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mekaaninen muunnos S Ilmajäähdytt. vakiotaajuusm.
Verkkojännite 6- 525–690 VAC (640–1 100 VDC)
Virta 0650 650 ampeeria
Ohjauspaneeli A Aakkosnumeerinen näyttö
Kotelointi 0 IP00
EMC-häiriöpäästötasot T IEC61800-3 IT-verkoille
Jarrukatkoja 0 Ei jarrua
Sähköinen muunnos N Std. 6-pulss., ei kur.
Korttimuunnokset G- Opt. liitäntä + lakattu piiril
Kuljetuspakkaus +GSWP Puinen pakkaus
+W Takuuaika +WT01 Takuu 12/18 kuukautta (+WT01)
Grand Plate -optio +QGNO (+QGNO) Ei läpivientilevyä
Optiopaikka A A8 asA1,AI,AO,10 Vref galv. erot.
Optiopaikka B A2 (A2)2RO(NO/NC)
Optiopaikka C B4 (B4)AI,2AO(mA,er),+24V/EXT
Optiopaikka D B8 (B8)3Pt100, +24 V/EXT+24 V
Optiopaikka E 00 Ei lisäkortt
Laiteohjelmiston kielipaketti +FL21 L.ohj. k; UK,FI,SE,DK,DE;Pohj;
Dokumentaatiotaso +DNOT Ei ohjeita
Dokumentaation kieliasetus +DLUK englanti
System Firmware +FNP02 System software NXP
Ohjelmistolisenssi NONE ei ohjelmistolisenssiä
Application +A000 No Special Application
Parametrijoukko NONE ei ole
Moottorin param. oletusarvot +LS50 Moottorin oletustaajuus 50 Hz
Merkintäoptiot +LPC1 Ei lisämerkintöjä
BoM-erikoisrakenne +SPC0 BoM-vakiokokoonpano
CE-hyväksyntä +GACE CE-hyväksyntä
UL-hyväksyntä +GAUL UL-hyväksyntä
RCM-hyväksyntä +GACT RCM-hyväksyntä N16307
Hyväksyntä marine-käyttöön NONE ei merihyväksyntää
KC-hyväksyntä +GAKC Hyväksyntä Koreassa
Hyväksyntä Ukrainassa +GAUA Hyväksyntä Ukrainassa
EAC-hyväksyntä +GAEA EAC-hyväksyntä
Alue -R00 Kansainvälinen (-R00)
Kehyskoko FR12 2xrunko 10
Sub family identification NONE (NONE)Normaali asiakastilaus
Customer specific power variat NONE (NONE)Normaali tehoalue
Tyyppikoodi 7DP-065060
Tyyppikoodi osa 2 -000031945
Salestext FR1206506-0T
Modelcode01 NXP06506-A0T0NSG-
Modelcode02 A8A2B4B800
Modelcode03 +FL21
Modelcode05 +DNOT
Laskettu nettopaino (kg) 246
Laskettu bruttopaino (kg) 247
Motor Power Low Overload [kW] 630
Motor Power High Overload [kW] 560
Mitat l*k*s 2X(500X1165X506)
Continuous Current (NO) [A] 650
Continuous Current (HO) [A] 590
Prefix VXSNXLM 7
Platform VXSNXLM D
Stockcode part 1 7DP-065060-117JD7
Stock Code 7DP-065060
valitse, jos valmis OK
Calculated Net Weight 414
Material Gross Weight 415
Material Net Weight 414
Help Counter 1
Myyjä ERR01 Ei voi määrittää myyjää
Suositeltava tehdas ERR01 Ei voi määrittää myyjää

Tarvikkeet

Varaosat

 Valitse tarkennukset

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality