Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Näyttää 963 tuotetta
7DP-030052-000020724
NXP03005-A2T0SSO-A1A2000000+QGLM+FL21+DNOT
NXP03005-A2T0SSO-A1A2000000+QGLM+FL21+DNOT
Vacon NXP - Tuotevalikoima
380–500 VAC, 300 ampeeria,IP21/NEMA1
Aakkosnumeerinen näyttö
IEC61800-3 IT-verkoille
Ei jarrua
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Ei lisäkortt
D Slot: Ei lisäkortt
E Slot: Ei lisäkortt
Manual: englanti
Runko 09
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan
7DP-001252-000021065
NXP00125-A2H1SSS-A1A20000CQ+DPAP
NXP00125-A2H1SSS-A1A20000CQ+DPAP
Vacon NXP - Tuotevalikoima
380–500 VAC, 12 ampeeria,IP21/NEMA1
Aakkosnumeerinen näyttö
IEC61800-3
Integroitu jarrukatkoja
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Ei lisäkortt
D Slot: Ei lisäkortt
E Slot: (CQ)EtherNet/IP
Manual: englanti
Runko 04
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan
7DP-000952-000025259
NXP00095-A2H1SSV-A1A2000000+FL21+DPAP+DLFI
NXP00095-A2H1SSV-A1A2000000+FL21+DPAP+DLFI
Vacon NXP - Tuotevalikoima
380–500 VAC, 9 ampeeria,IP21/NEMA1
Aakkosnumeerinen näyttö
IEC61800-3
Integroitu jarrukatkoja
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Ei lisäkortt
D Slot: Ei lisäkortt
E Slot: Ei lisäkortt
Manual: Suomi
Runko 04
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan
7DP-000555-000019732
NXP00055-A5T1SSV-A1A2000000+QGLM+FL21+DNOT
NXP00055-A5T1SSV-A1A2000000+QGLM+FL21+DNOT
Vacon NXP - Tuotevalikoima
380–500 VAC, 5 ampeeria,IP54/NEMA12
Aakkosnumeerinen näyttö
IEC61800-3 IT-verkoille
Integroitu jarrukatkoja
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Ei lisäkortt
D Slot: Ei lisäkortt
E Slot: Ei lisäkortt
Manual: englanti
Runko 04
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan
7DP-001365-000019759
NXP00136-A5T1SSV-A1A2000000+QGLM+FL21+DNOT
NXP00136-A5T1SSV-A1A2000000+QGLM+FL21+DNOT
Vacon NXP - Tuotevalikoima
525–690 VAC (640–1 100 VDC), 13 ampeeria,IP54/NEMA12
Aakkosnumeerinen näyttö
IEC61800-3 IT-verkoille
Integroitu jarrukatkoja
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Ei lisäkortt
D Slot: Ei lisäkortt
E Slot: Ei lisäkortt
Manual: englanti
Runko 06
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan