7DP-041660-000031942

132H3015

NXP04166-A0T1NSG-A1A2000000+FL21+DNOT

NXP04166-A0T1NSG-A1A2000000+FL21+DNOT
Vacon NXP - Tuotevalikoima
525–690 VAC (640–1 100 VDC), 416 ampeeria,IP00
Aakkosnumeerinen näyttö
IEC61800-3 IT-verkoille
Integroitu jarrukatkoja
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Ei lisäkortt
D Slot: Ei lisäkortt
E Slot: Ei lisäkortt
Manual: englanti
Runko 10
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan

Mallikoodi: NXP04166-A0T1NSG-A1A2000000+FL21+DNOT

Tuotetiedot

Bruttopaino 208 kg
Nettopaino 207 kg
Volume 0 l
EAN 5714853318391

VACON NX_

Tuotenäkymä (vaihda) GLBL Globaali (vakio)
Tuoteryhmä NXP NXP - Tuotevalikoima
Räätälöity taajuusmuuttaja +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mekaaninen muunnos S Ilmajäähdytt. vakiotaajuusm.
Verkkojännite 6- 525–690 VAC (640–1 100 VDC)
Virta 0416 416 ampeeria
Ohjauspaneeli A Aakkosnumeerinen näyttö
Kotelointi 0 IP00
EMC-häiriöpäästötasot T IEC61800-3 IT-verkoille
Jarrukatkoja 1 Integroitu jarrukatkoja
Sähköinen muunnos N Std. 6-pulss., ei kur.
Korttimuunnokset G- Opt. liitäntä + lakattu piiril
Kuljetuspakkaus +GSCB Pahvilaatikko kuljetuspakk.
+W Takuuaika +WT01 Takuu 12/18 kuukautta (+WT01)
Grand Plate -optio +QGNO (+QGNO) Ei läpivientilevyä
Optiopaikka A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Optiopaikka B A2 (A2)2RO(NO/NC)
Optiopaikka C 00 Ei lisäkortt
Optiopaikka D 00 Ei lisäkortt
Optiopaikka E 00 Ei lisäkortt
Laiteohjelmiston kielipaketti +FL21 L.ohj. k; UK,FI,SE,DK,DE;Pohj;
Dokumentaatiotaso +DNOT Ei ohjeita
Dokumentaation kieliasetus +DLUK englanti
System Firmware +FNP02 System software NXP
Ohjelmistolisenssi NONE ei ohjelmistolisenssiä
Application +A000 No Special Application
Parametrijoukko NONE ei ole
Moottorin param. oletusarvot +LS50 Moottorin oletustaajuus 50 Hz
Merkintäoptiot +LPC1 Ei lisämerkintöjä
BoM-erikoisrakenne +SPC0 BoM-vakiokokoonpano
CE-hyväksyntä +GACE CE-hyväksyntä
UL-hyväksyntä +GAUL UL-hyväksyntä
RCM-hyväksyntä +GACT RCM-hyväksyntä N16307
Hyväksyntä marine-käyttöön NONE ei merihyväksyntää
KC-hyväksyntä +GAKC Hyväksyntä Koreassa
Hyväksyntä Ukrainassa +GAUA Hyväksyntä Ukrainassa
EAC-hyväksyntä +GAEA EAC-hyväksyntä
Alue -R00 Kansainvälinen (-R00)
Kehyskoko FR10 Runko 10
Tehoalue 400 400 kW / 550 hv
Sub family identification NONE (NONE)Normaali asiakastilaus
Customer specific power variat NONE (NONE)Normaali tehoalue
Tyyppikoodi 7DP-041660
Tyyppikoodi osa 2 -000031942
Salestext FR1004166-0T
Modelcode01 NXP04166-A0T1NSG-
Modelcode02 A1A2000000
Modelcode03 +FL21
Modelcode05 +DNOT
Calculated Net Weight [kg] 123
Calculated Gross Weight [kg] 124
Motor Power Low Overload [kW] 400
Motor Power High Overload [kW] 315
Mitat l*k*s 500X1165X506
Continuous Current (NO) [A] 416
Continuous Current (HO) [A] 325
Prefix VXSNXLM 7
Platform VXSNXLM D
Stockcode part 1 7DP-041660-117U4E
Stock Code 7DP-041660
valitse, jos valmis OK
Calculated Net Weight 207
Material Gross Weight 208
Material Net Weight 207
Help Counter 1
Myyjä ERR01 Ei voi määrittää myyjää
Suositeltava tehdas ERR01 Ei voi määrittää myyjää

Tarvikkeet

Varaosat

 Valitse tarkennukset

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality