7DP-030052-000031950

132H3013

NXP03005-A2T0SSO-A1A2000000+QGLM+FL21+DLFI

NXP03005-A2T0SSO-A1A2000000+QGLM+FL21+DLFI
Vacon NXP - Tuotevalikoima
380–500 VAC, 300 ampeeria,IP21/NEMA1
Aakkosnumeerinen näyttö
IEC61800-3 IT-verkoille
Ei jarrua
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Ei lisäkortt
D Slot: Ei lisäkortt
E Slot: Ei lisäkortt
Manual: Suomi
Runko 09
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan

Mallikoodi: NXP03005-A2T0SSO-A1A2000000+QGLM+FL21+DLFI

Tuotetiedot

Bruttopaino 147 kg
Nettopaino 146 kg
Volume 0 l
EAN 5714853318278

VACON NX_

Tuotenäkymä (vaihda) GLBL Globaali (vakio)
Tuoteryhmä NXP NXP - Tuotevalikoima
Räätälöity taajuusmuuttaja +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mekaaninen muunnos S Ilmajäähdytt. vakiotaajuusm.
Verkkojännite 5- 380–500 VAC
Virta 0300 300 ampeeria
Ohjauspaneeli A Aakkosnumeerinen näyttö
Kotelointi 2 IP21/NEMA1
EMC-häiriöpäästötasot T IEC61800-3 IT-verkoille
Jarrukatkoja 0 Ei jarrua
Sähköinen muunnos S Vakio 6-pulssinen kurist.
Korttimuunnokset O- IP54-ohj.yks, lak./opt. liit.
Kuljetuspakkaus +GSCB Pahvilaatikko kuljetuspakk.
+W Takuuaika +WT01 Takuu 12/18 kuukautta (+WT01)
Grand Plate -optio +QGLM Metrinen läpivientil.
Optiopaikka A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Optiopaikka B A2 (A2)2RO(NO/NC)
Optiopaikka C 00 Ei lisäkortt
Optiopaikka D 00 Ei lisäkortt
Optiopaikka E 00 Ei lisäkortt
Laiteohjelmiston kielipaketti +FL21 L.ohj. k; UK,FI,SE,DK,DE;Pohj;
Dokumentaatiotaso +DQCK Pikaopas, käyttöohje
Dokumentaation kieliasetus +DLFI Suomi
System Firmware +FNP02 System software NXP
Ohjelmistolisenssi NONE ei ohjelmistolisenssiä
Application +A000 No Special Application
Parametrijoukko NONE ei ole
Moottorin param. oletusarvot +LS50 Moottorin oletustaajuus 50 Hz
Merkintäoptiot +LPC1 Ei lisämerkintöjä
BoM-erikoisrakenne +SPC0 BoM-vakiokokoonpano
CE-hyväksyntä +GACE CE-hyväksyntä
UL-hyväksyntä +GAUL UL-hyväksyntä
RCM-hyväksyntä +GACT RCM-hyväksyntä N16307
Hyväksyntä marine-käyttöön NONE ei merihyväksyntää
KC-hyväksyntä +GAKC Hyväksyntä Koreassa
Hyväksyntä Ukrainassa +GAUA Hyväksyntä Ukrainassa
EAC-hyväksyntä +GAEA EAC-hyväksyntä
Alue -R00 Kansainvälinen (-R00)
Kehyskoko FR09 Runko 09
Sub family identification NONE (NONE)Normaali asiakastilaus
Customer specific power variat NONE (NONE)Normaali tehoalue
Tyyppikoodi 7DP-030052
Tyyppikoodi osa 2 -000031950
Salestext FR0903005-2T
Modelcode01 NXP03005-A2T0SSO-
Modelcode02 A1A2000000+QGLM
Modelcode03 +FL21
Modelcode05 +DLFI
Calculated Net Weight [kg] 146
Calculated Gross Weight [kg] 147
Motor Power Low Overload [kW] 160
Motor Power High Overload [kW] 132
Mitat l*k*s 480X1150X362
Continuous Current (NO) [A] 300
Continuous Current (HO) [A] 245
Prefix VXSNXLM 7
Platform VXSNXLM D
Stockcode part 1 7DP-030052-1187GT
Stock Code 7DP-030052
valitse, jos valmis OK
Calculated Net Weight 146
Material Gross Weight 147
Material Net Weight 146
Help Counter 1
Myyjä ERR01 Ei voi määrittää myyjää
Suositeltava tehdas ERR01 Ei voi määrittää myyjää

Tarvikkeet

Varaosat

 Valitse tarkennukset

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality