7DP-014462-000036326

132H4645

NXP01446-A2T1SSG-A1A3A5B100+FL21+DPAP+DLFI
Vacon NXP - Tuotevalikoima
525–690 VAC (640–1 100 VDC), 144 ampeeria,IP21/NEMA1
Aakkosnumeerinen näyttö
IEC61800-3 IT-verkoille
Integroitu jarrukatkoja
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A3)1RO(NO/NC),1RO(NC), term
C Slot: 3DI(Enc.10-24V),15/24Vout
D Slot: B1 Kortti D-paikassa
E Slot: Ei lisäkortt
Manual: Suomi
Runko 09
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan

Mallikoodi: NXP01446-A2T1SSG-A1A3A5B100+FL21+DPAP+DLFI

Tuotetiedot

Bruttopaino 147 kg
Nettopaino 146 kg
Volume 0 l
EAN 5714853336654

VACON NX_

Tuotenäkymä (vaihda) GLBL Globaali (vakio)
Tuoteryhmä NXP NXP - Tuotevalikoima
Räätälöity taajuusmuuttaja +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mekaaninen muunnos S Ilmajäähdytt. vakiotaajuusm.
Verkkojännite 6- 525–690 VAC (640–1 100 VDC)
Virta 0144 144 ampeeria
Ohjauspaneeli A Aakkosnumeerinen näyttö
Kotelointi 2 IP21/NEMA1
EMC-häiriöpäästötasot T IEC61800-3 IT-verkoille
Jarrukatkoja 1 Integroitu jarrukatkoja
Sähkömuunnos S Vakio 6-pulssinen kurist.
Korttimuunnokset G- Opt. liitäntä + lakattu piiril
Kuljetuspakkaus +GSCB Pahvilaatikko kuljetuspakk.
+W Takuuaika +WT01 Takuu 12/18 kuukautta (+WT01)
Grand Plate -optio +QGLC Tuumamitt läpivientil.
Lisäkorttipaikka A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Lisäkorttipaikka B A3 (A3)1RO(NO/NC),1RO(NC), term
Lisäkorttipaikka C A5 3DI(Enc.10-24V),15/24Vout
Lisäkorttipaikka D B1 B1 Kortti D-paikassa
Lisäkorttipaikka E 00 Ei lisäkortt
Laiteohjelmiston kielipaketti +FL21 L.ohj. k; UK,FI,SE,DK,DE;Pohj;
Dokumentaatiotaso +DPAP Paperiohjeet
Dokumentaation kieliasetus +DLFI Suomi
Järjestelmän laiteohjelmisto +FNP02 Järjestelmän ohjelmisto NXP
Ohjelmistolisenssi NONE ei ohjelmistolisenssiä
Application +A000 No Special Application
Parametrijoukko NONE ei ole
Moottorin param. oletusarvot +LS50 Moottorin oletustaajuus 50 Hz
Merkintäoptiot +LPC1 Ei lisämerkintöjä
BoM-erikoisrakenne +SPC0 BoM-vakiokokoonpano
CE-hyväksyntä +GACE CE-hyväksyntä
UL-hyväksyntä +GAUL UL-hyväksyntä
RCM-hyväksyntä +GACT RCM-hyväksyntä N16307
Hyväksyntä marine-käyttöön NONE ei merihyväksyntää
KC-hyväksyntä +GAKC Hyväksyntä Koreassa
Hyväksyntä Ukrainassa +GAUA Hyväksyntä Ukrainassa
EAC-hyväksyntä +GAEA EAC-hyväksyntä
Alue -R00 Kansainvälinen (-R00)
Runkokoko FR09 Runko 09
Sub family identification NONE (NONE)Normaali asiakastilaus
Customer specific power variat NONE (NONE)Normaali tehoalue
Tyyppikoodi osa 1 7DP-014462
Tyyppikoodi osa 2 -000036326
Myyntiteksti FR0901446-2T
Mallikoodi01 NXP01446-A2T1SSG-
Mallikoodi02 A1A3A5B100
Mallikoodi03 +FL21
Mallikoodi05 +DPAP+DLFI
Laskettu nettopaino (kg) 146
Laskettu bruttopaino (kg) 147
M. tehon pieni ylikuorma [kW] 132
M. tehon suuri ylikuorma [kW] 110
Mitat LxKxS [mm] 480X1150X362
Jatkuva virta (NO) [A] 144
Jatkuva virta (HO) [A] 125
Tuoteluettelo NO_VIEW EI NÄKYMÄÄ
Etuliite VXSNXLM 7
Alusta VXSNXLM D
Varastokoodi 7DP-014462
Tarkista, että valmis OK
Salescode part 2 A1A3A5B100
Help Counter 1
Laitos tilausriviltä D801
Myyjä ERR01 Ei voi määrittää myyjää
Suositeltava tehdas ERR01 Ei voi määrittää myyjää

Tarvikkeet

Varaosat

 Valitse tarkennukset

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality