132H6704
NXP00615-A2H1SSV-A1AF00D2EA+FL21+DLFI
Vacon NXP - Tuotevalikoima
380–500 VAC, 61 ampeeria,IP21/NEMA1
Aakkosnumeerinen näyttö
IEC61800-3
Integroitu jarrukatkoja
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Ei lisäkortt
D Slot: D2 Kortti D-paikassa
E Slot: (EA)Advanced 2-port ethernet
Manual: Suomi
Runko 06
B Slot: (AF)STO, ATEX term
ATEX: II (2) GD
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan
Ilma- tai nestejäähdytteiset VACON® NX -taajuusmuuttajat on suunniteltu vaativiin teollisuuden sovelluksiin.
Tuotesarja kattaa seinäkiinnitteisiä ja kaapitettuja taajuusmuuttajia sekä järjestelmäkäyttöjä tehoalueella 0,55 kW - 5,3 MW.
Nestejäähdytteiset versiot sopivat erinomaisesti asennuksiin, joissa ilmanlaatu on kriittinen tekijä, tila on rajallinen ja tehokas lämmönsiirto ulos sähkötilasta on välttämätöntä.
VACON® NX -taajuusmuuttajilla saadaan maksimaalinen moottorin suorituskyky ja dynamiikka yhden akselin koneisiin ja järjestelmäkäyttöihin.
Konfiguroitavat I/O ja kenttäväylät mahdollistavat kaikki halutut ohjaustavat. Taajuusmuuttajaan voidaan ohjelmoida lisätoimintoja tuomaan kustannussäästöjä ja syventämään koneintegraatiota.