132H4901
NXP00526-A5T1SSV-00B2A5E9E9+FL21+DLFI+EMAR
Vacon NXP - Tuotevalikoima
525–690 VAC (640–1 100 VDC), 52 ampeeria,IP54/NEMA12
Aakkosnumeerinen näyttö
IEC61800-3 IT-verkoille
Integroitu jarrukatkoja
A Slot: Ei lisäkortt
C Slot: 3DI(Enc.10-24V),15/24Vout
D Slot: OPT-E9-V: 2-Port Ethernet
E Slot: OPT-E9-V: 2-Port Ethernet
Manual: Suomi
Runko 07
B Slot: 1RO(NO/NC),1RO(NO),therm
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan
Ilma- tai nestejäähdytteiset VACON® NX -taajuusmuuttajat on suunniteltu vaativiin teollisuuden sovelluksiin.
Tuotesarja kattaa seinäkiinnitteisiä ja kaapitettuja taajuusmuuttajia sekä järjestelmäkäyttöjä tehoalueella 0,55 kW - 5,3 MW.
Nestejäähdytteiset versiot sopivat erinomaisesti asennuksiin, joissa ilmanlaatu on kriittinen tekijä, tila on rajallinen ja tehokas lämmönsiirto ulos sähkötilasta on välttämätöntä.
VACON® NX -taajuusmuuttajilla saadaan maksimaalinen moottorin suorituskyky ja dynamiikka yhden akselin koneisiin ja järjestelmäkäyttöihin.
Konfiguroitavat I/O ja kenttäväylät mahdollistavat kaikki halutut ohjaustavat. Taajuusmuuttajaan voidaan ohjelmoida lisätoimintoja tuomaan kustannussäästöjä ja syventämään koneintegraatiota.