132H6230
NXP00455-A2T1SSV-A1A3A5D2C6+DNOT
Vacon NXP - Tuotevalikoima
380–500 VAC, 45 ampeeria,IP21/NEMA1
Aakkosnumeerinen näyttö
IEC61800-3 IT-verkoille
Integroitu jarrukatkoja
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: 3DI(Enc.10-24V),15/24Vout
D Slot: D2 Kortti D-paikassa
E Slot: (C6)CANopen
Manual: englanti
Runko 06
B Slot: (A3)1RO(NO/NC),1RO(NC), term
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan
Ilma- tai nestejäähdytteiset VACON® NX -taajuusmuuttajat on suunniteltu vaativiin teollisuuden sovelluksiin.
Tuotesarja kattaa seinäkiinnitteisiä ja kaapitettuja taajuusmuuttajia sekä järjestelmäkäyttöjä tehoalueella 0,55 kW - 5,3 MW.
Nestejäähdytteiset versiot sopivat erinomaisesti asennuksiin, joissa ilmanlaatu on kriittinen tekijä, tila on rajallinen ja tehokas lämmönsiirto ulos sähkötilasta on välttämätöntä.
VACON® NX -taajuusmuuttajilla saadaan maksimaalinen moottorin suorituskyky ja dynamiikka yhden akselin koneisiin ja järjestelmäkäyttöihin.
Konfiguroitavat I/O ja kenttäväylät mahdollistavat kaikki halutut ohjaustavat. Taajuusmuuttajaan voidaan ohjelmoida lisätoimintoja tuomaan kustannussäästöjä ja syventämään koneintegraatiota.