7DP-003152-000038298

132H5774

NXP00315-A2T1SSS-A1A20000C5+FL21+DLFI
Vacon NXP - Tuotevalikoima
380–500 VAC, 31 ampeeria,IP21/NEMA1
Aakkosnumeerinen näyttö
IEC61800-3 IT-verkoille
Integroitu jarrukatkoja
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Ei lisäkortt
D Slot: Ei lisäkortt
E Slot: (C5)PROFIBUS DP + Sub-D9
Manual: Suomi
Runko 05
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)

Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan

Mallikoodi: NXP00315-A2T1SSS-A1A20000C5+FL21+DLFI

Tuotetiedot

Bruttopaino 9.1 kg
Nettopaino 8.1 kg
Volume 0 l
EAN 5714853348190

VACON NX_

Tuotenäkymä (vaihda) GLBL Globaali (vakio)
Tuoteryhmä NXP NXP - Tuotevalikoima
Räätälöity taajuusmuuttaja +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mekaaninen muunnos S Ilmajäähdytt. vakiotaajuusm.
Verkkojännite 5- 380–500 VAC
Virta 0031 31 ampeeria
Ohjauspaneeli A Aakkosnumeerinen näyttö
Kotelointi 2 IP21/NEMA1
EMC-häiriöpäästötasot T IEC61800-3 IT-verkoille
Jarrukatkoja 1 Integroitu jarrukatkoja
Sähkömuunnos S Vakio 6-pulssinen kurist.
Korttimuunnokset S- Suora liitäntä / vakio
Kuljetuspakkaus +GSCB Pahvilaatikko kuljetuspakk.
+W Takuuaika +WT01 Takuu 12/18 kuukautta (+WT01)
Grand Plate -optio +QGLC Tuumamitt läpivientil.
Lisäkorttipaikka A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Lisäkorttipaikka B A2 (A2)2RO(NO/NC)
Lisäkorttipaikka C 00 Ei lisäkortt
Lisäkorttipaikka D 00 Ei lisäkortt
Lisäkorttipaikka E C5 (C5)PROFIBUS DP + Sub-D9
Laiteohjelmiston kielipaketti +FL21 L.ohj. k; UK,FI,SE,DK,DE;Pohj;
Dokumentaatiotaso +DQCK Pikaopas, käyttöohje
Dokumentaation kieliasetus +DLFI Suomi
Järjestelmän laiteohjelmisto +FNP02 Järjestelmän ohjelmisto NXP
Ohjelmistolisenssi NONE ei ohjelmistolisenssiä
Sovellus +A000 Ei erikoissovellusta
Parametrijoukko NONE ei ole
Moottorin param. oletusarvot +LS50 Moottorin oletustaajuus 50 Hz
Merkintäoptiot +LPC1 Ei lisämerkintöjä
BoM-erikoisrakenne +SPC0 BoM-vakiokokoonpano
CE-hyväksyntä +GACE CE-hyväksyntä
UL-hyväksyntä +GAUL UL-hyväksyntä
RCM-hyväksyntä +GACT RCM-hyväksyntä N16307
Hyväksyntä marine-käyttöön NONE ei merihyväksyntää
KC-hyväksyntä +GAKC Hyväksyntä Koreassa
Hyväksyntä Ukrainassa +GAUA Hyväksyntä Ukrainassa
EAC-hyväksyntä +GAEA EAC-hyväksyntä
Alue -R00 Kansainvälinen (-R00)
Runkokoko FR05 Runko 05
Sub family identification NONE (NONE)Normaali asiakastilaus
Customer specific power variat NONE (NONE)Normaali tehoalue
Tyyppikoodi osa 1 7DP-003152
Tyyppikoodi osa 2 -000038298
Myyntiteksti FR0500315-2T
Mallikoodi01 NXP00315-A2T1SSS-
Mallikoodi02 A1A20000C5
Mallikoodi03 +FL21
Mallikoodi05 +DLFI
Laskettu nettopaino (kg) 8.1
Laskettu bruttopaino (kg) 9.1
M. tehon pieni ylikuorma [kW] 15
M. tehon suuri ylikuorma [kW] 11
Mitat LxKxS [mm] 144X417X214
Jatkuva virta (NO) [A] 31
Jatkuva virta (HO) [A] 23
Tuoteluettelo NO_VIEW EI NÄKYMÄÄ
Etuliite VXSNXLM 7
Alusta VXSNXLM D
Varastokoodi 7DP-003152
Tarkista, että valmis OK
Help Counter 1
Laitos tilausriviltä D801
Myyjä ERR01 Ei voi määrittää myyjää
Suositeltava tehdas ERR01 Ei voi määrittää myyjää

Varaosat

 Valitse tarkennukset

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality