7DP-002762-000037618

132H5190

NXP00276-A2T1SSV-A1A3A500B1+DNOT
Vacon NXP - Tuotevalikoima
525–690 VAC (640–1 100 VDC), 27 ampeeria,IP21/NEMA1
Aakkosnumeerinen näyttö
IEC61800-3 IT-verkoille
Integroitu jarrukatkoja
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A3)1RO(NO/NC),1RO(NC), term
C Slot: 3DI(Enc.10-24V),15/24Vout
D Slot: Ei lisäkortt
E Slot: 6DI/DO (ohjelmoit., DI tai DO)
Manual: englanti
Runko 06
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan

Mallikoodi: NXP00276-A2T1SSV-A1A3A500B1+DNOT

Tuotetiedot

Bruttopaino 19.5 kg
Nettopaino 18.5 kg
Volume 0 l
EAN 5714853342303

VACON NX_

Tuotenäkymä (vaihda) GLBL Globaali (vakio)
Tuoteryhmä NXP NXP - Tuotevalikoima
Räätälöity taajuusmuuttaja +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mekaaninen muunnos S Ilmajäähdytt. vakiotaajuusm.
Verkkojännite 6- 525–690 VAC (640–1 100 VDC)
Virta 0027 27 ampeeria
Ohjauspaneeli A Aakkosnumeerinen näyttö
Kotelointi 2 IP21/NEMA1
EMC-häiriöpäästötasot T IEC61800-3 IT-verkoille
Jarrukatkoja 1 Integroitu jarrukatkoja
Sähkömuunnos S Vakio 6-pulssinen kurist.
Korttimuunnokset V- Suora liit. lakat. korteilla
Kuljetuspakkaus +GSCB Pahvilaatikko kuljetuspakk.
+W Takuuaika +WT01 Takuu 12/18 kuukautta (+WT01)
Grand Plate -optio +QGLC Tuumamitt läpivientil.
Lisäkorttipaikka A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Lisäkorttipaikka B A3 (A3)1RO(NO/NC),1RO(NC), term
Lisäkorttipaikka C A5 3DI(Enc.10-24V),15/24Vout
Lisäkorttipaikka D 00 Ei lisäkortt
Lisäkorttipaikka E B1 6DI/DO (ohjelmoit., DI tai DO)
Laiteohjelmiston kielipaketti +FL22 L.ohj. k; UK,FR,IT,ES,PT;L-E.
Dokumentaatiotaso +DNOT Ei ohjeita
Dokumentaation kieliasetus +DLUK englanti
Järjestelmän laiteohjelmisto +FNP02 Järjestelmän ohjelmisto NXP
Ohjelmistolisenssi NONE ei ohjelmistolisenssiä
Application +A000 No Special Application
Parametrijoukko NONE ei ole
Moottorin param. oletusarvot +LS50 Moottorin oletustaajuus 50 Hz
Merkintäoptiot +LPC1 Ei lisämerkintöjä
BoM-erikoisrakenne +SPC0 BoM-vakiokokoonpano
CE-hyväksyntä +GACE CE-hyväksyntä
UL-hyväksyntä +GAUL UL-hyväksyntä
RCM-hyväksyntä +GACT RCM-hyväksyntä N16307
Hyväksyntä marine-käyttöön NONE ei merihyväksyntää
KC-hyväksyntä +GAKC Hyväksyntä Koreassa
Hyväksyntä Ukrainassa +GAUA Hyväksyntä Ukrainassa
EAC-hyväksyntä +GAEA EAC-hyväksyntä
Alue -R00 Kansainvälinen (-R00)
Runkokoko FR06 Runko 06
Sub family identification NONE (NONE)Normaali asiakastilaus
Customer specific power variat NONE (NONE)Normaali tehoalue
Tyyppikoodi osa 1 7DP-002762
Tyyppikoodi osa 2 -000037618
Myyntiteksti FR0600276-2T
Mallikoodi01 NXP00276-A2T1SSV-
Mallikoodi02 A1A3A500B1
Mallikoodi05 +DNOT
Laskettu nettopaino (kg) 18.5
Laskettu bruttopaino (kg) 19.5
M. tehon pieni ylikuorma [kW] 22
M. tehon suuri ylikuorma [kW] 18,5
Mitat LxKxS [mm] 195X557X237
Jatkuva virta (NO) [A] 27
Jatkuva virta (HO) [A] 22
Tuoteluettelo NO_VIEW EI NÄKYMÄÄ
Etuliite VXSNXLM 7
Alusta VXSNXLM D
Varastokoodi 7DP-002762
Tarkista, että valmis OK
Salescode part 2 A1A3A500B1
Help Counter 1
Laitos tilausriviltä D801
Myyjä ERR01 Ei voi määrittää myyjää
Suositeltava tehdas ERR01 Ei voi määrittää myyjää

Tarvikkeet

Varaosat

 Valitse tarkennukset

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality