7DP-001365-000036853

132H4900

NXP00136-A5T0SSV-00B200E9E9+FL21+DLFI+EMAR
Vacon NXP - Tuotevalikoima
525–690 VAC (640–1 100 VDC), 13 ampeeria,IP54/NEMA12
Aakkosnumeerinen näyttö
IEC61800-3 IT-verkoille
Ei jarrua
A Slot: Ei lisäkortt
B Slot: 1RO(NO/NC),1RO(NO),therm
C Slot: Ei lisäkortt
D Slot: OPT-E9-V: 2-Port Ethernet
E Slot: OPT-E9-V: 2-Port Ethernet
Manual: Suomi
Runko 06
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan

Mallikoodi: NXP00136-A5T0SSV-00B200E9E9+FL21+DLFI+EMAR

Tuotetiedot

Bruttopaino 19.5 kg
Nettopaino 18.5 kg
Volume 0 l
EAN 5714853339020

VACON NX_

Tuotenäkymä (vaihda) GLBL Globaali (vakio)
Tuoteryhmä NXP NXP - Tuotevalikoima
Räätälöity taajuusmuuttaja +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mekaaninen muunnos S Ilmajäähdytt. vakiotaajuusm.
Verkkojännite 6- 525–690 VAC (640–1 100 VDC)
Virta 0013 13 ampeeria
Ohjauspaneeli A Aakkosnumeerinen näyttö
Kotelointi 5 IP54/NEMA12
EMC-häiriöpäästötasot T IEC61800-3 IT-verkoille
Jarrukatkoja 0 Ei jarrua
Sähkömuunnos S Vakio 6-pulssinen kurist.
Korttimuunnokset V- Suora liit. lakat. korteilla
Kuljetuspakkaus +GSCB Pahvilaatikko kuljetuspakk.
+W Takuuaika +WT01 Takuu 12/18 kuukautta (+WT01)
Grand Plate -optio +QGLC Tuumamitt läpivientil.
Lisäkorttipaikka A 00 Ei lisäkortt
Lisäkorttipaikka B B2 1RO(NO/NC),1RO(NO),therm
Lisäkorttipaikka C 00 Ei lisäkortt
Lisäkorttipaikka D E9 OPT-E9-V: 2-Port Ethernet
Lisäkorttipaikka E E9 OPT-E9-V: 2-Port Ethernet
Laiteohjelmiston kielipaketti +FL21 L.ohj. k; UK,FI,SE,DK,DE;Pohj;
Dokumentaatiotaso +DQCK Pikaopas, käyttöohje
Dokumentaation kieliasetus +DLFI Suomi
Järjestelmän laiteohjelmisto +FNP02 Järjestelmän ohjelmisto NXP
Ohjelmistolisenssi NONE ei ohjelmistolisenssiä
Application +A000 No Special Application
Parametrijoukko NONE ei ole
Moottorin param. oletusarvot +LS50 Moottorin oletustaajuus 50 Hz
Merkintäoptiot +LPC1 Ei lisämerkintöjä
BoM-erikoisrakenne +SPC0 BoM-vakiokokoonpano
CE-hyväksyntä +GACE CE-hyväksyntä
UL-hyväksyntä +GAUL UL-hyväksyntä
RCM-hyväksyntä +GACT RCM-hyväksyntä N16307
Hyväksyntä marine-käyttöön +EMAR Merihyväksyntä
KC-hyväksyntä +GAKC Hyväksyntä Koreassa
Hyväksyntä Ukrainassa +GAUA Hyväksyntä Ukrainassa
EAC-hyväksyntä +GAEA EAC-hyväksyntä
Alue -R00 Kansainvälinen (-R00)
Runkokoko FR06 Runko 06
Sub family identification NONE (NONE)Normaali asiakastilaus
Customer specific power variat NONE (NONE)Normaali tehoalue
Tyyppikoodi osa 1 7DP-001365
Tyyppikoodi osa 2 -000036853
Myyntiteksti FR0600136-5T
Mallikoodi01 NXP00136-A5T0SSV-
Mallikoodi02 00B200E9E9
Mallikoodi03 +FL21
Mallikoodi05 +DLFI+EMAR
Laskettu nettopaino (kg) 18.5
Laskettu bruttopaino (kg) 19.5
M. tehon pieni ylikuorma [kW] 11
M. tehon suuri ylikuorma [kW] 7,5
Mitat LxKxS [mm] 195X557X237
Jatkuva virta (NO) [A] 13,5
Jatkuva virta (HO) [A] 10
Tuoteluettelo NO_VIEW EI NÄKYMÄÄ
Etuliite VXSNXLM 7
Alusta VXSNXLM D
Varastokoodi 7DP-001365
Tarkista, että valmis OK
Salescode part 2 00B200E9E9
Help Counter 1
Laitos tilausriviltä D801
Myyjä ERR01 Ei voi määrittää myyjää
Suositeltava tehdas ERR01 Ei voi määrittää myyjää

Tarvikkeet

Varaosat

 Valitse tarkennukset

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality