Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Näyttää 23 tuotetta
VLT® Profibus DP V1 MCA 101
Mahdollistaa laajan yhteensopivuuden, korkean käytettävyysasteen, tuen kaikille tärkeimmille PLC-toimittajille ja yhteensopivuuden myöhempien versioiden kanssa Nopea ja tehokas tiedonsiirto, yksinkertainen asennus, pitkälle kehitetyt diagnoosi- ja parametrisointitoiminnot sekä automaattinen prosessidatan konfigurointi GSD-tiedoston avulla. Asyklinen parametrisointi käyttämällä PROFIBUS DP-V1:tä, PROFIdrivea tai Danfossin FC-profiilin laitteita, PROFIBUS DP-V1, isäntäluokka 1 ja 2.
VLT® Control Panel LCP 102
VLT Control Panel LCP 102
Valaistu grafiikkanäyttö, jossa on tavallinen teksti.
Tukee kaikkia kieliä ja tekstimerkkejä.
Pika-asetusvalikko varmistaa nopean käyttöönoton.
Tallennus- ja kopiointitoiminto parametrijoukoista.
Online-ohje kaikille toiminnoille.
VLT® Control Panel LCP 31
Helppokäyttöinen paikallisohjauspaneeli VLT® HVAC Basic Drive -taajuusmuuttajalle. Selkeärakenteinen valikkojärjestelmä varmis
taa nopean käyttöönoton ja sen tehokkaiden toimintojen helpon käytön, joten säästät aikaa, rahaa ja energiaa.
Sovitinlevysarja (sis. pistokkeet) MH 1
Adapter plate for housing type MH1 incl. 4 x fastening screws,
Gaskets FCP / motor motor connector, PE contact for motor plug
Seinäasennuslevy, FCP 106, MH1
Seinäkiinnityslevy mahdollistaa VLT® DriveMotor FCP106:n asennuksen moottorin lähelle. Seinäkiinnityslevyn avulla asennettu FCP 106 on standardin EN 61800-3, luokan C2 vaatimusten mukainen käytettäessä enintään 2 metrin pituista suojattua moottorikaapelia.
Sovitinlevysarja (sis. pistokkeet) MH 2
Adapter plate for housing type MH2 incl. 4 x fastening screws,
Gaskets FCP / motor motor connector, PE contact for motor plug
Seinäasennuslevy, FCP 106, MH2
Seinäkiinnityslevy mahdollistaa VLT® DriveMotor FCP106:n asennuksen moottorin lähelle. Seinäkiinnityslevyn avulla asennettu FCP 106 on standardin EN 61800-3, luokan C2 vaatimusten mukainen käytettäessä enintään 2 metrin pituista suojattua moottorikaapelia.
Sovitinlevysarja (sis. pistokkeet) MH 3
Moottorin sovitinlevy FCP 106:n koteloinnille MH3 VLT:n asentamiseksi moottorin päälle. Koneistettava moottorille sopivaksi
Seinäasennuslevy, FCP 106, MH3
Seinäkiinnityslevy mahdollistaa VLT® DriveMotor FCP106:n asennuksen moottorin lähelle. Seinäkiinnityslevyn avulla asennettu FCP 106 on standardin EN 61800-3, luokan C2 vaatimusten mukainen käytettäessä enintään 2 metrin pituista suojattua moottorikaapelia.