MCD60323BT5S2X00CV1
MCD60323BT5S2X00CV1

136G7343

Tee kokoonpano uudelleen

MCD Soft Starter
(6) 600-sarja, (0323) 323 A,(B) Sis. ohituskontaktorin, (5) Kolmivaihe 200–525 V AC,(S2) Kehyskoko 2, (00) IP00
Control Voltage: (CV1) 24 VAC/VDC
Other options according to: MCD60323BT5S2X00CV1

Mallikoodi: MCD60323BT5S2X00CV1

Tuotetiedot

Bruttopaino 16.8 kg
Nettopaino 15.5 kg
Volume 62.89 l
EAN 5710108638368

VLT® SOFT STARTER MCD600 SERIES

Tuotenäkymä (vaihda) GLBL Globaali (vakio)
Product Group MCD MCD-pehmeäkäynnistinsarja
MCD Series 6 (6) 600-sarja
Current Rating 0323 (0323) 323 A
Bypass B (B) Sis. ohituskontaktorin
Vaiheet T (T) Kolmivaihe
Mains Voltage 5 (5) Kolmivaihe 200–525 V AC
Enclosure S2 (S2) Kehyskoko 2
Performance X (X) Varattu
IP Rating 00 (00) IP00
Control Voltage CV1 (CV1) 24 VAC/VDC
Calculated Gross Weight 16.3
Calculated Net Weight [kg] 15.5
Material Gross Weight 16.8
Material Net Weight 15.5
Modelcode01 MCD60323BT5S2X00CV1
Plant from Orderline B901
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Suositeltu tehdas ERR01 Ei voi määrittää toimittajaa
Toimittaja ERR01 Ei voi määrittää toimittajaa
Tyyppikoodi MCD60323BT5S2X00CV1

Tarvikkeet

Varaosat

 Valitse tarkennukset

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality