Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Näyttää 124 tuotetta
MCD60160CT5S2X00CV2
MCD60160CT5S2X00CV2
MCD60160CT5S2X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
Ei sis. ohituskontaktoria
MCD600_CURRENT_RATING_0160, (5) Kolmivaihe 200–525 V AC
(S2) Kehyskoko 2, (00) IP00
Tension de commande: 110~120 VAC tai 220~240 VAC
Autres options selon code modèle
MCD60275CT5S2X00CV2
MCD60275CT5S2X00CV2
MCD60275CT5S2X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
Ei sis. ohituskontaktoria
MCD600_CURRENT_RATING_0275, (5) Kolmivaihe 200–525 V AC
(S2) Kehyskoko 2, (00) IP00
Tension de commande: 110~120 VAC tai 220~240 VAC
Autres options selon code modèle
MCD60343CT5S2X00CV2
MCD60343CT5S2X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
Ei sis. ohituskontaktoria
MCD600_CURRENT_RATING_0343, (5) Kolmivaihe 200–525 V AC
(S2) Kehyskoko 2, (00) IP00
Tension de commande: 110~120 VAC tai 220~240 VAC
Autres options selon code modèle
MCD60448CT5S2X00CV2
MCD60448CT5S2X00CV2
MCD60448CT5S2X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
Ei sis. ohituskontaktoria
MCD600_CURRENT_RATING_0448, (5) Kolmivaihe 200–525 V AC
(S2) Kehyskoko 2, (00) IP00
Tension de commande: 110~120 VAC tai 220~240 VAC
Autres options selon code modèle
MCD60160CT5S2X00CV1
MCD60160CT5S2X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
Ei sis. ohituskontaktoria
MCD600_CURRENT_RATING_0160, (5) Kolmivaihe 200–525 V AC
(S2) Kehyskoko 2, (00) IP00
Tension de commande: (CV1) 24 VAC/VDC
Autres options selon code modèle
MCD60215CT5S2X00CV1
MCD60215CT5S2X00CV1
MCD60215CT5S2X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
Ei sis. ohituskontaktoria
MCD600_CURRENT_RATING_0215, (5) Kolmivaihe 200–525 V AC
(S2) Kehyskoko 2, (00) IP00
Tension de commande: (CV1) 24 VAC/VDC
Autres options selon code modèle
MCD60275CT5S2X00CV1
MCD60275CT5S2X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
Ei sis. ohituskontaktoria
MCD600_CURRENT_RATING_0275, (5) Kolmivaihe 200–525 V AC
(S2) Kehyskoko 2, (00) IP00
Tension de commande: (CV1) 24 VAC/VDC
Autres options selon code modèle
MCD60343CT5S2X00CV1
MCD60343CT5S2X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
Ei sis. ohituskontaktoria
MCD600_CURRENT_RATING_0343, (5) Kolmivaihe 200–525 V AC
(S2) Kehyskoko 2, (00) IP00
Tension de commande: (CV1) 24 VAC/VDC
Autres options selon code modèle
MCD60448CT5S2X00CV1
MCD60448CT5S2X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
Ei sis. ohituskontaktoria
MCD600_CURRENT_RATING_0448, (5) Kolmivaihe 200–525 V AC
(S2) Kehyskoko 2, (00) IP00
Tension de commande: (CV1) 24 VAC/VDC
Autres options selon code modèle
MCD60160CT7S2X00CV2
MCD60160CT7S2X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
Ei sis. ohituskontaktoria
MCD600_CURRENT_RATING_0160, (7) Kolmivaihe 380–690 V AC
(S2) Kehyskoko 2, (00) IP00
Tension de commande: 110~120 VAC tai 220~240 VAC
Autres options selon code modèle